Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Автодороги и железные дороги

Автодороги и железные дороги

Системы контроля состояния городских улиц, автомагистралей и железных дорог помогают своевременно принимать меры по техническому обслуживанию и ремонту. Другие решения, включая системы помощи для машинистов и оптические системы контроля поездов, призваны обеспечивать более высокий уровень безопасности, например, предоставлять машинисту информацию при обнаружении сигналов поездов и осуществлять контроль технического состояния тормозов и колес по ходу движения.

В туннелях также регулярно проводится проверка безопасности на предмет наличия трещин и других дефектов. В прошлом для решения всех этих задач требовались специальные сотрудники. Однако это весьма трудоемкие процессы, которые высоко подвержены ошибкам вследствие неверной интерпретации данных. Сегодня на помощь человеку приходят системы на базе камер, которые обеспечивают более надежный оптический контроль, и при этом не требуют существенных инвестиций. С подобными задачами отлично справляются линейные камеры. Ввиду того, что захват изображений ими осуществляется построчно, становится возможным контроль транспортных средств в часы пик и, в требуемых случаях, при движении с высокой скоростью.

Типичные области применения

  • Контроль поверхности дорожного покрытия и маркировок
  • Инспекция туннелей
  • Контроль железнодорожных путей
  • Инспекция поездов, вагонов и колес
  • Осмотр пантографа (токоприемника)
  • Системы помощи машинисту
  • Осмотр ходовой части автомобиля

Серии камер для оптического контроля на автомобильных и железных дорогах

Basler ace 2

Basler ace 2: приспособлена к различным потребностям машинного зрения

  • Новое поколение ace: cовременные КМОП-сенсоры, особая конструкция и улучшенное качество изображения
  • Два модельных ряда для систем машинного зрения с различными требованиями — ace 2 Basic и ace 2 Pro
  • ace 2 Basic: проверенная временем надежность Basler и впечатляющий набор функций компьютерного зрения для систем со стандартными требованиями
  • ace 2 Pro: уникальные функции Compression Beyond, Pixel Beyond и PGI для максимальной производительности системы

Познакомьтесь с серией камер Basler ace 2!

Basler ace

Basler ace: компактность и гибкие возможности

  • Высокочувствительные сенсоры различного разрешения
  • Монохромные, цветные модели и модели для ближнего ИК-диапазона c глобальным затвором
  • Несколько активных зон (AOI)
  • Различные настройки изображения в режиме серийной съемки

Узнать подробнее о камерах серии Basler ace!

Basler blaze

Basler blaze: высокая точность для экономичной 3D-съемки в реальном времени

  • Превосходные 3D-изображения с новейшей технологией сенсора Sony DepthSense™ IMX556PLR
  • Оптическое измерение времяпролетным методом с точностью до миллиметра
  • Большой диапазон измерений, охватывающий, например, два европоддона или небольшой автомобиль
  • Передача предварительно обработанных 3D-изображений (плотного множества точек) и полутоновых 2D-изображений в режиме реального времени
  • Возможность работы при дневном свете и корпус со степенью защиты IP67 для получения стабильных результатов в сложных условиях 
  • Качественная съемка независимо от освещения и контрастности
  • Простая интеграция в систему благодаря компактной конструкции и интерфейсу передачи данных Gigabit Ethernet 
  • Удобный кроссплатформенный интерфейс программирования с примерами программного кода
  • Надежная работа в системах с несколькими камерами без взаимных помех

Познакомьтесь с камерой Basler blaze!

Basler boost: CXP-12 для высокой частоты кадров и разрешения

Basler boost: CXP-12 для высокой частоты кадров и разрешения

  • Высокая пропускная способность до 12,5 Гбит/с на канал: в настоящее время это один из самых высокоскоростных интерфейсов передачи данных на рынке.
  • Большая допустимая длина кабеля: до 40 м с макс. пропускной способностью 12,5 Гбит/с, передача данных и подача питания по единому коаксиальному кабелю.
  • Точная синхронизация: идеальная синхронизация камер в многокамерных системах благодаря чрезвычайно малому времени задержки.

Познакомьтесь с серией камер Basler boost!

Basler racer

Basler racer: линейная камера с исключительной производительностью и минимальными требованиями к занимаемому пространству

  • Возможное разрешение: 2k, 4k, 6k, 8k и 12k пикселей
  • Макс. частота строчного сканирования 80 кГц с интерфейсом Camera Link
  • Макс. частота строчного сканирования 51 кГц с интерфейсом GigE
  • Низкое энергопотребление и тепловыделение

Узнать подробнее о камерах серии Basler racer!

Мы всегда рады помочь

Запрос в отдел продаж

Возникли вопросы о наших продуктах для дорожно-транспортной отрасли?

Свяжитесь с нами!

Средство выбора камеры

Средство выбора камеры

Подберите подходящую камеру для решения ваших задач.

Средство выбора камеры