Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Камеры для лабораторного оборудования и средств автоматизации

Автоматизированные решения для применения в научных или медицинских и диагностических лабораториях должны оснащаться камерами исключительной производительности. Только высокое быстродействие и разрешение, надежность и безупречное качество изображения гарантируют быстрый анализ образцов и воспроизводимость результатов. Это именно те характеристики, которые предлагают камеры Basler, обеспечивая гибкие возможности использования и простую интеграцию в средства автоматизации, что способствует разработке и оптимальному применению новых технологий в автоматизации лабораторных процессов.

Автоматизация процессов и контроль качества

Автоматизация процессов и контроль качества

Автоматизация лабораторных процессов актуальна не только в химии, биологии, фармацевтике и пищевой промышленности, но и в медицине. Цели заключаются в оптимизации процессов, получении большего количества результатов за меньшее время, предотвращении ошибок, обеспечении отслеживаемости документации и экспериментов — и все это при одновременном снижении затрат. Камеры Basler помогают решать такие задачи, как идентификация и сортировка образцов (например, распознавание штрихкодов, распознавание цветов и закономерностей) или управление процессами и качеством (например, распределение образцов, контроль аналитических реакций).

Headline Подходящие камеры для автоматизации процессов и контроля качества

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

Помимо камер Basler MED ace, с задачами автоматизации процессов и контроля качества отлично справляются камеры из серии Basler dart.

Подробнее о серии камер Basler dart

Биовизуализация означает получение изображений человеческого биоматериала и его функций: от анатомических зон и тканей до клеток и молекул. Как в ходе биомедицинских исследований (например, в исследованиях раковых опухолей), так и в обычной диагностике (например, в гистопатологии), необходимо за короткий срок изучить и оценить множество образцов. Цифровое сканирование микроскопических препаратов обеспечивает полную автоматизацию лабораторного процесса и, таким образом, способствует повышению его качества и эффективности. Камеры Basler отличаются высокой чувствительностью и гарантируют быстрое получение изображений в высоком разрешении с идеальной цветопередачей — на короткой экспозиции для максимальной защиты образца.

Биовизуализация

Биовизуализация

Подходящие камеры для биовизуализации

Модель камеры Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

Интересные публикации о лабораторном оборудовании и автоматизации

Более надежная диагностика рака благодаря инновационным подходам к автоматизации лабораторных процессов

Более надежная диагностика рака благодаря инновационным подходам к автоматизации лабораторных процессов

Нередко пациентам назначается неправильное лечение по причине искажения лабораторных результатов или их случайной подмены. Компания inveox разработала инновационное решение на базе камер Basler dart, которое обеспечивает полную автоматизацию процессов и переход на цифровые технологии в гистопатологии.

Читать историю успеха
Автоматизированный анализ спермы с камерами Basler ace

Автоматизированный анализ спермы с камерами Basler ace

Microptic S. L. является ведущим поставщиком автоматизированных диагностических систем. Компания выбрала камеры Basler ace для добавления машинного зрения в свой флангманский продукт SCA для автоматизированного анализа спермы.

Читать историю успеха
Автоматизация лабораторных процессов с помощью технологий визуализации

Автоматизация лабораторных процессов с помощью технологий визуализации

Все больше больниц и исследовательских лабораторий проявляют интерес к автоматизации процессов. Узнайте об основных движущих факторах разработки и типичных областях применения автоматизированных систем на базе камер.

Подробнее в разделе Vision Campus

Другое применение камер в медико-биологических науках

Офтальмология

Офтальмология

В офтальмологии к технологиям визуализации в диагностических и терапевтических инструментах предъявляются такие ключевые требования, как высокая частота кадров, высокое разрешение и стабильное качество изображения. Камеры Basler удовлетворяют всем этим требованиям.

Подробнее о камерах в офтальмологии
Микроскопия

Микроскопия

Высокое качество изображения в режиме реального времени, безупречная цветопередача и широкий динамический диапазон — эти требования предъявляются к камерам как для традиционной оптической микроскопии, так и для флуоресцентных микроскопов. Камеры Basler отвечают всем этим требованиям.

Подробнее о камерах в микроскопии
Другие области применения

Другие области применения

Благодаря безупречному качеству изображения, высокому разрешению и высокой частоте кадров, камеры Basler подходят для решения самых различных задач. Они применяются, в частности, в дерматологии, стоматологии и при проведении хирургических операций.

Подробнее о камерах для других областей применения

Остались вопросы?

Хотите узнать больше о роли камер Basler в лабораторном оборудовании и средствах автоматизации? Специалисты нашего отдела продаж готовы предоставить полную информацию и ответить на все ваши вопросы!

Запрос в отдел продаж