Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
  • Дополнительные возможности в новой версии pylon macOS

    В новой pylon версии 5.1.1 для macOS добавлено множество дополнительных возможностей. Предлагаем ознакомиться с ними.

    Скачать прямо сейчас

pylon для macOS

Пакет программного обеспечения для камер pylon содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), а также драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler на ПК под управлением Windows, Linux или macOS. Он обеспечивает простую и удобную работу с самыми последними моделями камер и новейшими функциями.

Программное обеспечение Basler pylon macOS, файл ReadMe и документацию на pylon macOS можно загрузить по этой ссылке.

Обзор функций данной версии pylon macOS

  • Полная совместимость с камерами Basler GigE и USB 3.0
  • Основано на технологии GenICam 3.1
  • Поддержка 64-разрядных версий ОС на базе архитектуры x86
  • Он поддерживаетследующие версии macOS: 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra) и 10.14 (Mojave)

Video: pylon macOS

pylon 5 — быстрее, меньше, проще!

pylon 6 — быстрее, меньше, проще!

pylon 5 — быстрее, меньше, проще!

Выпустив пакет ПО pylon 5 для камер, компания Basler стала первым в мире производителем камер, который предлагает программное обеспечение для камер на основе новой технологии GenICam 3.1.

Быстрее! Благодаря GenICam 3.1 доступ к камере теперь осуществляется примерно в 4 раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями GenICam.

Меньше! При использовании GenICam 3.1 потребление RAM сократилось примерно вполовину по сравнению с предыдущими версиями GenICam.

Обе эти функции означают особые преимущества в случае систем с невысокой производительностью. Новый стандарт характеризуется обширной обратной совместимостью. Это значит, что в код существующего программного обеспечения потребуется внести минимальные изменения (либо не потребуется вовсе), поэтому даже ранее выпускавшиеся камеры Basler также выиграют от нововведений в pylon. Все необходимые изменения подробно описаны в руководстве по миграции pylon.

Проще! Благодаря новой удобной возможности развертывания путем копирования, SDK в составе pylon существенно упрощает разработку и последующее распространение созданных с его помощью приложений. Это означает, что при установке ПО pylon также можно избежать конфликтов с пакетами программного обеспечения для систем машинного зрения других производителей, если они основаны на технологии GenICam.

Обзор компонентов pylon

  • Новая функция: Гистограмма

    Оценить качество передаваемого камерой изображения стало проще, чем когда-либо, благодаря новой функции гистограммы в pylon Viewer. Гистограмма предназначена для расчета и просмотра распределения уровней яркости на активном изображении. Вы автоматически получаете информацию о минимальном и максимальном уровне яркости, а также их среднем арифметическом и среднеквадратичном отклонении. Одним щелчком мыши вы можете отобразить гистограмму в виде логарифмической шкалы. Используйте функции масштабирования и панорамирования для более точного анализа критических областей. С помощью кнопок сохранения и копирования сохраняйте данные гистограммы (в файле формата CSV для дальнейшего анализа в других программах, например Microsoft Excel).

    Гистограмма
    Подробнее
  • Новая функция: перекрестие и сетка

    Отобразите перекрестие или сетку на вашем изображении, чтобы отрегулировать положение камеры для получния идеального снимка вашего целевого объекта. Функция перекрестия позволяет динамически изменять размер и положение при автоматической настройке цвета дисплея на основе значений серого цвета в пикселях. Функция сетки имеет три разных уровня точности сканирования и позволяет одновременно размещать несколько камер или целевых объектов.

    перекрестие и сетка
    Подробнее
  • Новая функция: поддержка нескольких языков в pylon Viewer

    Хотите работать с многофункциональным инструментом pylon Viewer на других языках, кроме английского? Нет проблем! С новой функцией выбора языка pylon Viewer теперь можно использовать на других языках, включая китайский, японский и корейский. Просто выберите предпочтительный язык в меню Options (Параметры) в pylon Viewer и взаимодействуйте с камерой Basler в привычной языковой среде.

    поддержка нескольких языков в pylon Viewer
    Подробнее
  • Новая функция: Color Calibrator для камер MED ace

    Достоверность цветовоспроизведения играет решающую роль во многих направлениях, однако добиться ее — непростая задача для разработчиков систем машинного зрения, ввиду сложности настройки параметров камеры. Инструмент Basler Color Calibrator помогает быстро и без лишних хлопот калибровать цвета камеры в заданных условиях освещенности.

    С инструментом Color Calibrator вы пройдете весь процесс калибровки цветов всего за четыре шага и сможете в полной мере использовать все преимущества 12-битного алгоритма вычисления цветов Basler в камерах MED ace. В процессе калибровки используются все функции камеры, в том числе автоматическое усиление, автоматическая экспозиция, баланс белого, матрица преобразования цветов, регулировка цвета (тон, насыщенность) и гамма, для достижения идеальной калибровки цветов всего за несколько щелчков мышью!

    Подробнее
  • Новое: Интеграция с документацией на камеры для большего удобства использования

    Теперь прямо в pylon Viewer можно вызвать контекстно-зависимую документацию на камеры. Тестирование камер и разработка программного обеспечения теперь стали еще проще! Просто щелкните по любой из функций камеры в pylon Viewer, чтобы прочитать ее описание в нашем руководстве в HTML-формате. Вам больше не придется загружать документы или тратить время на поиск нужной информации — сделайте всего один щелчок мышью!

    Благодаря добавленным примерам программного кода на всех поддерживаемых языках программирования, включая C++, C# и C, разработка программного обеспечения стала еще проще: скопируйте код, вставьте его в свой проект разработки, выполните компиляцию и все!

    ПО для камеры pylon – обучающее видео

    Подробнее
  • Новое: Поддержка нескольких языков для функций камеры в pylon Viewer

    Хотите читать описания функций камеры и подсказки на других языках, кроме английского? Нет проблем! Благодаря уникальной в отрасли документации по функциям в pylon Viewer впервые предлагается многоязычная поддержка функций камеры! Выберите предпочтительный язык — и вся документация по функциями, а также подсказки в pylon будут отображаться на этом языке. Это также касается примеров программного кода для упрощения программирования.

    ПО для камеры pylon – обучающее видео

    Подробнее
  • SDK в составе pylon

    SDK в составе pylon представляет собой удобную среду разработки пользовательских приложений для камеры. Для настройки камеры, захвата изображений и их сохранения на жесткий диск ПК потребуется написать всего несколько строк кода.

    Разработка приложений еще больше упрощается благодаря обширной документации и множеству примеров программного кода для на языке программирования C++.

    Подробнее
  • Инструмент Bandwidth Manager для камер GigE USB 3.0

    С помощью этого простого в использовании инструментального средства пользователь может проверить, обеспечивают ли установленные параметры настройки пропускной способности надежную передачу всех изображений камерами GigE или USB 3.0 в рабочее приложение (например, средство просмотра pylon Viewer). Bandwidth Manager поможет оптимизировать систему с камерой GigE или USB 3.0 с точки зрения надежности и максимального использования пропускной способности для передачи видеоданных. Для этого достаточно указать нагрузку на канал для каждой интегрированной в систему камеры GigE или USB 3.0, чтобы все камеры могли без ошибок передавать видеоданные на максимальной доступной пропускной способности.

    Инструмент Bandwidth Manager для камер GigE USB 3.0
    Подробнее
  • Строка поиска и избранное в списке функций pylon

    В средстве обзора функций pylon Feature Tree предусмотрена строка поиска: если ввести в нее ключевое слово, можно быстро найти требуемую функцию камеры по названию. Добавляйте найденные функции в избранное, чтобы сэкономить время на навигацию по списку, прокрутку и поиск во время тестирования камеры. Убедитесь сами, насколько это удобно.

    Search and Favorites
    Подробнее
  • Функция автоматической настройки изображения

    Мы добавили в pylon Viewer еще одну интересную функцию — кнопку «Automatic Adjust Image» (Автоматическая настройка изображения). По нажатии этой кнопки будет выполнена автоматическая подстройка параметров цветности и яркости выбранной камеры к условиям съемки.

    Подробнее
  • Эмулятор камеры в pylon

    Хотите начать разработку программного обеспечения без реальной камеры или у вас не хватает камер для проектирования многокамерной системы? Нет проблем! С помощью эмулятора камеры в pylon вы можете активировать до до 256 виртуальных камер. Съемка изображений и другие основные функции камеры будут моделироваться. Эмулятор камеры даже предлагает функции, отсутствующие в реальной камере. Можно, например, загрузить примеры изображений из вашей системы для разработки или тестирования необходимых алгоритмов обработки изображений. Хотите протестировать особый сценарий, например ошибки при съемке или передаче изображения? Нет ничего проще — благодаря эмулятору камеры. Вам потребуется всего один щелчок мыши, чтобы воспроизвести конкретные ошибки и дефекты изображения. Дополнительная информация об эмуляторе камеры представлена в руководствах pylon для программистов.

    Эмулятор камеры в pylon
    Подробнее

Загрузить pylon

Загрузить pylon
Перейти в раздел «Загрузки»

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Использоавание ПО pylon

Использоавание ПО pylon

Использование pylon допускается только с камерами Basler. Более подробную информацию можно найти здесь.