Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
  • Обучающее видео

    Посмотрите обучающий видеоролик о работе с программным обеспечением Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Снимайте видео с высокой частотой кадров, а также серии изображений для покадрового анализа с помощью камер Basler USB 3.0 и камер Basler для микроскопии.

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео, а также замедленная видео- и фотосъемка превращается в простой и интуитивно понятный процесс. В программном обеспечении даже предусмотрены функции управления камерой, предназначенные для повышения качества изображения, настройки различных параметров записи и использования сигналов аппаратного триггера. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Расширенные программные функции:

  • Просмотр в режиме реального времени
  • Управление камерой
  • Регулировка изображения
  • Автоматическая настройка
  • Запись видео в современном формате Mpeg4
  • Запись видео с высокой частотой кадров для анализа изображений в замедленном воспроизведении
  • Замедленная видео- и фотосъемка для покадрового анализа
  • Съемка изображений по сигналу аппаратного триггера

Быстрая установка и удобная работа

  • Простая процедура установки в совместимых операционных системах Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (в 32-разрядной и 64-разрядной версии)
  • Интуитивный интерфейс для удобной работы
  • Запись видео с высокой частотой кадров

    При использовании камер Basler с высокой скоростью съемки с помощью программного обеспечения Basler для записи видео можно снимать видео для замедленного воспроизведения. Замедленное воспроизведение подходит для анализа движений быстродвижущихся объектов исследования. Эта функция особенно пригодится при выполнении таких задач, как анализ тканей, микроскопический анализ спермы и контроль процесса пересадки клеток, а также в сфере контроля качества и материаловедении.

    Узнать больше по этой ссылке
  • Замедленная видео- и фотосъемка

    Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает возможности замедленной видео- или фотосъемки, особенно необходимые в микроскопии. Настройте съемку серии изображений в несжатом формате для последующего анализа и обработки. Кроме того, можно осуществлять замедленную видеосъемку, например для контроля процессов и изменений в микроскопических образцах, изучения материалов или документирования процессов в промышленности. Интервал для замедленной видео- и фотосъемки устанавливается произвольно. Также можно задать момент начала и завершения съемки, например для автоматической остановки записи.

    Узнать больше по этой ссылке
  • Сигналы аппаратного триггера

    При использовании камеры Basler ace с помощью программного обеспечения Basler для записи видео можно осуществлять видео- и фотосъемку по сигналу аппаратного триггера. Для этого с помощью отдельного кабеля к порту ввода-вывода камеры необходимо подключить внешний триггер. При подаче сигнала запись начнется автоматически. Эта функция необходима для документирования процессов без участия человека, например при подаче сигнала записи с помощью ножной педали в контроле качества материалов.

    Узнать больше по этой ссылке

Скачать – ПО Basler для записи видео

Загрузите программное обеспечение Basler для записи видео на нашем сайте и используйте его с камерами Basler для микроскопии или любыми другими камерами Basler USB 3.0.

ПО Basler для записи видео

Скачать – ПО Basler для записи видео

Скачать – ПО Basler для записи видео
Скачать

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Basler PowerPack для микроскопии

Basler PowerPack для микроскопии

Комплексный продукт на базе камеры специально для микроскопии!

Подробнее