Menu
Программное обеспечение Basler для микроскопии
Профессиональное программное обеспечение для съемки и анализа изображений — в каждом пакете Basler PowerPack for Microscopy.
Программное обеспечение Basler для микроскопии — еще одна важная составляющая комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Оно полностью совместимо с нашими камерами для микроскопии и обеспечивает удобное управление камерой, съемку изображений, их обработку и анализ. Откройте для себя все преимущества программного обеспечения Basler как идеального инструмента для ведения наблюдений, а также документирования и архивирования результатов в самых различных областях, включая образование, стандартные лабораторные исследования и промышленные системы машинного зрения.
Ищете решение визуализации для решения самых сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, материаловедение, биомедицина и промышленные исследования? Используйте все преимущества расширенных программных функций, в том числе калибровку, измерение, аннотирование и виртуальное окрашивание. Добейтесь исключительной цветопередачи с помощью инструментов повышения качества изображения и цветовой коррекции, включая регулировку тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления. Программное обеспечение можно настроить в соответствии с требованиями существующего технологического процесса.
Расширенные программные функции
- Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления
- Калибровка, измерение и аннотирование
- Усиление фокусировки и выбор автоматического или ручного управления экспозицией
- Коррекция экспозиции с регулировкой требуемого уровня яркости
- Предварительно заданные настройки источника света и баланса белого
- Уникальный алгоритм увеличения резкости для оптимизации глубины резкости изображения
- Виртуальное окрашивание с программными наборами цветовых настроек флуоресцентных маркеров
- Поддержка уровней масштабирования для стереомикроскопов
Быстрая процедура установки и удобная работа
- Интуитивный и настраиваемый пользовательский интерфейс с визуализацией в режиме реального времени
- Простая съемка и стандартная обработка изображений
- Выбор оформления интерфейса в темных тонах для уменьшения светового излучения от монитора и снижения напряжения для глаз при работе флуоресцентным методом
- Подробная справка
- Многоязычный интерфейс (английский, французский, итальянский, немецкий, японский, китайский, русский)
- Совместимые операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (в 32-разрядной и 64-разрядной версии)
- Сохранение и восстановление параметров настройки камеры
Ключевые характеристики программного обеспечения Basler для микроскопии:
-
Выбор оформления интерфейса в темных тонах при работе флуоресцентным методом
Basler не только предлагает лучшие камеры для флуоресцентной микроскопии — в программном обеспечении Basler для микроскопии в составе комплекта PowerPack for Microscopy также предусмотрены удобные возможности для специалистов. Так, в графическом интерфейсе пользователя можно выбрать оформление в темных тонах для уменьшения воздействия светового излучения от монитора на образец исследования. Эта функция также способствует снижению напряжения зрения пользователя при работе в темноте.
Узнать больше
-
Выбор наборов цветовых настроек для флуоресцентного анализа одной кнопкой
Для повышения удобства и экономии драгоценного времени в программное обеспечение Basler также были добавлены наборы цветовых настроек, соответствующие наиболее распространенным флуоресцентным маркерам. Эти наборы настроек расположены прямо под параметрами камеры, и активировать их можно одним щелчком мыши. По умолчанию наборы настроек предлагают зеленую, красную, синюю и оранжевую гаммы,
однако пользователь может изменить диапазоны цветовых градиентов в соответствии с собственными требованиями. При использовании функции виртуального окрашивания изображение можно оставить в черно-белых тонах для последующей обработки в других целях или же сохранить в цветном варианте, как оно отображается в программном обеспечении.
Узнать больше
-
Функция увеличения резкости для оптимизации изображений без снижения скорости съемки
В программном обеспечении Basler для микроскопии предлагается уникальная в своем роде функция увеличения резкости, предназначенная для оптимизации глубины резкости изображения. При значительном увеличении объекта съемки с помощью микроскопа пользователь должен выбрать один уровень глубины резкости, детали на котором будут в фокусе. Другие участки изображения остаются размытыми. Обработка изображения запатентованным алгоритмом позволяет увеличить резкость изображения в целом. В отличие от камер других производителей, такая оптимизация изображения на стороне камеры не влияет на скорость съемки или передачу изображения в режиме реального времени.
Узнать больше
-
Коррекция экспозиции
При съемке в автоматическом режиме экспозиции у пользователей программного обеспечения Basler для микроскопии есть возможность выбрать требуемый уровень яркости. Если требуется получить яркое изображение с насыщенными белыми тонами, то можно добиться отличных результатов с предварительно установленными значениями коррекции, которые гарантируют не слишком высокий уровень насыщенности и предотвращают чрезмерную экспозицию. При необходимости эти значения можно уменьшить. Возможность сохранения установленных параметров позволит пользователю экономить драгоценное время в будущем.
Узнать больше
-
Поддержка стереомикроскопов
Для стереомикроскопов в строку меню было добавлено раскрывающееся меню, в котором можно изменить коэффициент увеличения. Благодаря этой функции можно плавно отрегулировать уровень масштабирования в соответствии с параметрами стереомикроскопа. Коэффициент увеличения можно изменять в диапазоне от 1 до 13,5 с небольшим шагом.
Узнать больше





Скачать – Программное обеспечение Basler для микроскопии
Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей
Basler PowerPack для микроскопии
Комплексный продукт на базе камеры специально для микроскопии!
Подробнее