Menu
Интеграция камер Basler в программное обеспечение для робототехники drag&bot
Раньше программирование роботов с компонентами компьютерного зрения представляло собой серьезную проблему для большинства малых и средних компаний, поскольку для этого обычно требовались и квалификация в робототехнике, и знания указанного производителем языка программирования робота. Сегодня, благодаря программному обеспечению drag&bot программирование промышленных роботов значительно упростилось. Процесс выполнения программы задается в графическом интерфейсе пользователя путем выбора и составления отдельных функциональных блоков методом перетаскивания.
Камеры Basler подключаются с помощью нового драйвера камеры для операционной системы ROS в pylon.
Благодаря интеграции пакета ПО для камер Basler pylon Camera Software Suite в программное обеспечение drag&bot, появилась возможность быстро подключать 2D-камеры Basler к робототехническим системам.
Будучи ведущим международным производителем высококачественных промышленных камер, Basler предлагает клиентам широкий ассортимент камер и совместимых с ними дополнительных компонентов. В ассортименте Basler вы сможете подобрать компоненты машинного зрения, точно отвечающие вашим требованиям к техническим характеристикам и бюджету.
Для робототехнических систем идеально подходят камеры серии Basler ace. Эта камера отличается компактной и легкой конструкцией, однако характеризуется особой ударопрочностью, а также высокой стабильностью и надежностью.
Камеры серии ace и предлагаются с интерфейсом USB 3.0 и GigE. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает высокую пропускную способность и максимально упрощает подключение благодаря технологии Plug-and-Play. Интерфейс GigE позволяет проектировать экономичные решения с единым кабелем длиной до 100 м. Все модели предлагаются как в монохромном, так и цветном варианте.

acA1440-220um
Эта модель ace USB 3.0 предлагает разрешение 1,6 Мп при скорости съемки 227 кадр/с и отличается безупречным качеством изображения.
Благодаря технологии глобального затвора, предотвращаются артефакты движения, что делает камеру идеальной для установки в роботы-укладчики.

acA1440-73gm
Эта модель ace GigE предлагает разрешение 1,6 Мп при скорости съемки 73 кадр/с и отличается превосходным качеством изображения.
Благодаря технологии глобального затвора, предотвращаются артефакты движения, что делает камеру идеальной для установки в роботы-укладчики.

acA3088-57um
Эта модель ace USB 3.0 предлагает разрешение 6 Мп при скорости съемки 59 кадр/с и отличается беспрецедентным соотношением цены и технических характеристик.
Благодаря технологии скользящего затвора, можно выбрать сенсор высокого разрешения и при этом небольшого оптического формата, что позволяет сократить затраты на систему. Эти камеры идеально подходят для обнаружения и контроля качества стационарных объектов.

acA3088-16gm
Эта модель ace GigE предлагает разрешение 6 Мп при скорости съемки 16 кадр/с и отличается выгодным соотношением цены и технических характеристик.
Благодаря технологии скользящего затвора, можно выбрать сенсор высокого разрешения и при этом небольшого оптического формата, что позволяет сократить затраты на систему. Эти камеры идеально подходят для обнаружения и контроля качества стационарных объектов.
До настоящего времени многие небольшие компании отказывались от использования промышленных роботов с компонентами компьютерного зрения по причине сложности их настройки, программирования и эксплуатации. Компания drag and bot GmbH, подразделение Института производственного машиностроения и автоматизации Фраунгофера (IPA) в Штутгарте, разработала программное обеспечение, с помощью которого даже неопытные пользователи смогут управлять роботами. Миссия компании заключается в том, чтобы программирование промышленных роботов стало не сложнее использования смартфона. Благодаря программному обеспечению с веб-интерфейсом drag&bot, штуттгартской компании фактически удалось достичь этой цели.
В графическом интерфейсе пользователя предусмотрены средства для создания последовательностей выполнения программ из многоразовых функциональных блоков методом перетаскивания. Специальные знания робототехники или программирования на указанном производителем робота языке программирования, больше не требуются.
Посетите сайт нашего партнера и научитесь без труда программировать роботов с компонентами компьютерного зрения.