Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

Драйверы pylon и GenTL

Стабильная работа и впечатляющая производительность на всех платформах

Для обеспечения оптимальной работы камеры Basler в pylon предусмотрен набор оптимизированных драйверов для всех распространенных интерфейсов передачи данных. Независимо от вашего решения, драйверы pylon гарантируют максимально надежную и быструю работу камер Basler в режиме реального времени.

Загрузите pylon для вашей операционной системы

pylon Camera Software Suite — это бесплатный пакет программного обеспечения для камер, который можно установить и использовать сразу после загрузки.

На страницу загрузки

Компоненты Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon включает в себя три компонента: SDK для интеграции камеру в систему, инструменты для тестирования и настройки камер, а также драйверы и компоненты GenTL Producer
для надежного подключения камеры.

назад к обзору ПО pylon

pylon Viewer

pylon Viewer

Простое тестирование камеры и эффективные инструменты для получения изображений безупречного качества, включая коррекцию виньетирования, индикатор резкости, управление пропускной способностью и многие другие.

подробнее
SDK в pylon

SDK в pylon

SDK в составе pylon представляют собой простые в использовании интерфейсы программирования с поддержкой большинства распространенных языков программирования, которые помогут быстро повысить получить результаты.

подробнее

Новости о pylon

Новая грань pylon

Единое программное обеспечение для всех камер Basler со слоганом «Один на всех»: теперь все преимущества популярного пакета программного обеспечения Basler pylon Camera Software Suite также доступны для 3D-камер Basler.

Читать статью

Версия pylon 6.2.0 с поддержкой новых моделей камер Basler boost

Наш пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite теперь предлагается в новой версии для Windows, Linux и MacOS. Эта версия уже предусматривает поддержку в первую очередь для новых моделей камер Basler boost.

Читать статью

Камеры Basler работают с устройствами Android

Благодаря программному обеспечению Basler pylon компоненты компьютерного зрения Basler теперь также можно интегрировать в мобильные системы Android.

Читать статью

pylon для macOS: новая версия 6.1.2

В новую версию pylon для macOS добавлено несколько новых возможностей. Предлагаем ознакомиться с ними. Представляем новый релиз популярного пакета программного обеспечения для камер Basler pylon для macOS – версию 6.1.2. В эту версию добавлен ряд возможностей, которые ранее были доступны только в версиях для Windows и Linux. Новая версия также поддерживает macOS Catalina (10.15).

Читать статью

Compression Beyond и другие функции в pylon Camera Software Suite 6.1

Представляем новую версию pylon 6.1! В нее добавлена поддержка Compression Beyond для сжатия изображений на камерах ace 2 Pro, поддержка CoaXPress 2.0 в Linux x86 и улучшенная панель функций в pylon Viewer.

Читать статью