Menu
Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon
Пакет программного обеспечения pylon для камер Basler содержит простой в использовании комплект программ для разработчика (SDK), драйверы и инструментальные средства для работы с любой камерой Basler на ПК под управлением Windows или Linux либо компьютере Mac. Благодаря новейшей технологии GenICam 3.1, пакет ПО pylon открывает широкие возможности работы с самыми последними моделями камер и новейшими функциями.
Интерфейс программирования (API), предлагаемый pylon, поддерживает различные интерфейсы передачи данных, которыми оснащаются камеры, а также предоставляет возможность использования существующего программного кода (без необходимости внесения в него изменений) для всех камер Basler, независимо от операционной системы.
Преимущества пакета ПО pylon
- пакет ПО для всех операционных систем, как напимер, Windows, Linux x86, Linux ARM и macOS
- Единый пакет ПО для всех интерфейсов и стандартов, включая GigE Vision, USB3 Vision, IEEE 1394, Camera Link и BCON for LVDS.
- Уникальная контекстно-зависимая документация и руководства разработчика для упрощения тестирования камеры и разработки программного обеспечения.
- Множество примеров программного кода для всех типичных задач камеры на всех поддерживаемых языках программирования, включая C, C++, С# и VB.Net.
- Простой в использовании и высокопроизводительный инструмент pylon Viewer с многоязычной поддержкой функций камеры — для одновременной эксплуатации и тестирования сразу нескольких камер.
- Средства настройки по IP, USB (Windows) и CL (Windows) для упрощения активации камер Basler GigE, USB3.0 и Camera Link.
- Инструмент Bandwidth Manager для управления пропускной способностью при работе с камерами GigE и USB.
- Уникальный эмулятор камеры для разработки программного обеспечения без физической камеры. И многое другое!
Узнайте подробности о самых важных преимуществах ПО pylon для вашей операционной системы

pylon Windows

pylon Linux x86

pylon Linux ARM

pylon macOS
Проекты pylon с открытым исходным кодом: приглашаем к участию!
pypylon и «драйвер камеры под ROS в pylon — два новых продукта, которые могут вам пригодиться, особенно если вы программируете на Python или разрабатываете роботизированные системы. Basler впервые предлагает продукты в формате проектов с открытым исходным кодом.

pypylon — это новый интерфейс упаковщика с открытым исходным кодом для пакета ПО для камер Basler pylon. С его помощью начинающие и опытные программисты на Python смогут быстро и эффективно разрабатывать прототипы систем и тестировать камеры Basler без сложной среды разработки. Ваши преимущества: быстрое тестирование камеры, более продуктивное программирование и снижение затрат на проект.
pypylon
Драйвер камеры под ROS (Robot Operating System — операционная система робота) в пакете ПО pylon обеспечивает возможность разработки робототизированных систем с камерами Basler GigE и USB 3.0, например для сферы логистики в рамках концепции «Промышленность 4.0».
ROS — архитектура программных библиотек с полностью открытым исходным кодом, включающая в себя инструменты разработки, алгоритмы и драйверы для различных роботизированных платформ.
ROS (Robot Operating System — операционная система робота)Какие модели камер поддерживаются ПО pylon?
- A6xxf, A31xf и A102f
- Basler runner, Basler racer
С помощью ПО pylon возможна только настройка камер с интерфейсом Camera Link — функции захвата изображений отсутствуют. Поддержка камер Basler sprint и камер серий А и L с интерфейсом Camera Link в ПО pylon не предусмотрена. Для этих камер используется инструмент CCT+.
Загрузить pylon
Ключевые темы:
Пакет программного обеспечения для камер Basler pylon
Преимущества pylon
pylon для вашей операционной системы
Какие модели камер поддерживаются ПО pylon?