Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler dart BCON for LVDS Development Kit

Комплект средств разработки с модулем на базе камеры Basler dart BCON

Набор Basler dart BCON for LVDS Development Kit представляет собой комплект средств для разработчика, предназначенный для интеграции камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS. В него входит модуль на базе камеры dart, плата обработки изображения на основе Xilinx Zynq®-7000 AP SoC и другие дополнительные компоненты, а также пример программного кода для развертывания системы с камерой на основе технологии LVDS.

Human Eye
Запросить предложение
Сравнить
  • Embedded Vision Kits - Basler dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - Basler dart BCON for LVDS Development Kit

Общая информация

Серийное производство: now
Номер позиции 107391
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: daA2500-14lc
  • Плата обработки изображения: Avnet MicroZed 7010 SoM
  • Объективы: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • кабеля:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • Несущая плата: MicroZed BCON carrier card
  • Блок питания:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • Программное обеспечение: PowerPack BCON Image (preinstalled on microSD card)
  • Руководства: Quick Install Guide

daA2500-14lc

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор MT9P031
Тип затвора Rolling Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,28 mm
Разрешение (Г x В) 2592 px x 1944 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 14 fps
Монохромная / цветная Color
Интерфейс BCON
Глубина цвета 8, 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Цифровой выход 2
Требования к питанию
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Энергопотребление (стандартное) 1,4 W
Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 4,9 mm x 27 mm x 27 mm
Температура корпуса 0 - 50°C
Байонет объектива
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
Вес (стандартный) 15g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC

Avnet MicroZed 7010 SoM

Тип аксессуара Плата обработки изображений
Разработчик/производитель сенсора Avnet
Плата обработки изображений MicroZed 7010 SoM
Размер (Д x Ш) 101,6 mm x 57,2 mm x 25,5 mm
Интерфейс Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Другие интерфейсы USB Host 2.0,USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port
Память microSD card
Пользовательский порт ввод-вывода 1 user LED, 1 push button
Память 1 GB DDR3
Флэш-память 128 MB Quad-SPI Flash
Требования к питанию
  • 5 V DC (via MicroZed BCON carrier card)
Операционная система Linux distribution

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Номер позиции 2000035190
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Evetar
Фокусное расстояние объектива 8.0 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.6
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Рабочее расстояние 200 mm

FFC cable, 0.2m

Тип аксессуара Дата-кабели
Разработчик/производитель сенсора AXON' CABLE S.A.S.
Длина кабеля 0,2 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
Интерфейс BCON

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

Тип аксессуара Дата-кабели
Разработчик/производитель сенсора EFB-Elektronik GmbH
Длина кабеля 1,8 m
Интерфейс USB 2.0

Cable GigE Cat5e, 2m

Тип аксессуара Дата-кабели
Разработчик/производитель сенсора EFB-Elektronik GmbH
Длина кабеля 2 m
Интерфейс GigE

MicroZed BCON carrier card

Тип аксессуара Платы, концентраторы, коммутаторы
Разработчик/производитель сенсора Basler
Интерфейс

Power Supply incl. international power cable plugs

Тип аксессуара Блоки питания
Разработчик/производитель сенсора GlobTek Inc.
Требования к питанию 100V - 240V
Выходная мощность 15.0 W
Тип штекера
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • United Kingdom (BS 1363 configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер и комплектов PowerPack. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все маркетинговые документы для Basler dart BCON for LVDS Development Kit
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Basler dart BCON for LVDS Development Kit
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler dart BCON for LVDS Development Kit
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Показать все руководства для Basler dart BCON for LVDS Development Kit
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для Basler dart BCON for LVDS Development Kit
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler dart BCON for LVDS Development Kit
PowerPack BCON Image

PowerPack BCON Image

PowerPack BCON Image содержит все необходимое для быстрого начала работы с комплектом PowerPack for Embedded Vision, предназначенного для встраиваемых систем: загрузочный пакет операционной системы Ubuntu Linux, в составе которой уже предусмотрены все драйверы и библиотеки для управления камерами Basler dart с интерфейсом BCON, предварительно настроенный алгоритм обработки изображения на стороне FPGA, а также Basler pylon версии 5.08.

Только для Basler PowerPack for Embedded Vision.

Образ PowerPack BCON
Пакет Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON

Пакет Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON

С помощью инструментов в пакете Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON можно адаптировать типовой проект с учетом существующих требований. Пакет содержит дистрибутив Ubuntu Linux со всеми необходимыми драйверами, проект Vivado FPGA (2016.3), а также пример кода для реализации программного подключения камеры Basler dart BCON к пакету ПО Basler pylon.

Только для Basler PowerPack for Embedded Vision.

Пакет Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart