Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK
  • Встраиваемые системы: новая концепция и новые возможности

    Что представляет собой встраиваемая система и какие основные компоненты в нее входят? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем техническом документе.

    Читать технический документ

Наборы для встраиваемых систем машинного зрения

Благодаря нашим наборам для встраиваемых систем разработчики получат в свое распоряжение весь набор модульных компонентов, которые могут потребоваться для оценки камер Basler dart с различными интерфейсами (USB 3.0 или BCON for LVDS). Результат: максимальное упрощенная процедура внедрения камеры во встраиваемую систему машинного зрения.

Мы предлагаем два набора: оценочный набор с камерой dart USB и всеми преимуществами технологии Plug-and-Play и набор средств для разработчика, который включает в себя модуль на базе камеры dart с интерфейсом BCON for LVDS и совместимую плату обработки изображения. Оба набора для встраиваемых систем содержат не только камеры, но и аксессуары, в том числе объектив, кабель и SDK в составе пакета ПО Basler pylon для управления камерами.

Оценочный набор dart USB for Evaluation предназначен для тех, кто желает испытать камеру dart с интерфейсом USB в действии, а также для разработчиков, перед которыми стоит задача подключения камеры с интерфейсом BCON for LVDS: он позволит оценить общую производительности камеры и ознакомиться с SDK в составе пакета ПО pylon. Набор для разработчика с примером реализации упростит интеграцию камеры с интерфейсом BCON.

Набор dart USB for Evaluation: оценить камеру стало просто как никогда

Набор dart USB for Evaluation: оценить камеру стало просто как никогда

Разработчики систем сталкиваются с огромным выбором в поисках подходящей камеры для встраиваемой системы машинного зрения. Если вы в настоящее время находитесь в подобной ситуации, то вам должно быть известно, что на выбор подходящей камеры и дополнительных компонентов может потребоваться много времени и, как следствие, денег. Чтобы упростить стоящую перед вами задачу, Basler предлагает набор dart USB for Evaluation – оценочный комплект готового к использованию решения на базе камеры Basler серии dart с интерфейсом USB 3.0, подходящим объективом и кабелем USB 3.0, а также Basler pylon – зарекомендовавший себя в промышленной среде пакет ПО для управления камерами.

Оценочный набор в сочетании с pylon Viewer и SDK представляет собой готовое к использованию комплексное решение, которое включает в себя все необходимые компоненты для оценки камеры Basler dart: ее габаритов, функций и качества изображения. Кроме того, оценочный набор предусматривает простую интеграцию камеры в самые различные встраиваемые системы визуализации, как промышленные, так не связанные с промышленностью.

Преимущества:

  • Готовое к использованию решение для оценки камеры
  • Отсутствие необходимости приобретения дополнительных компонентов
  • Бесплатная загрузка пакета ПО pylon для управления камерами, уже зарекомендовавшего себя в промышленной среде
  • Чрезвычайно компактная камера с поддержкой стандарта USB3 Vision с разрешением 5 Мп
  • PGI – уникальный набор встроенных функций оптимизации изображения Basler.

Интегрируйте технологию машинного зрения в свою систему с набором dart BCON for LVDS Development Kit

Интегрируйте технологию машинного зрения в свою систему с помощью Basler PowerPack for Embedded Vision (BCON for LVDS)

Хотите интегрировать камеру dart с интерфейсом BCON for LVDS во встраиваемую систему машинного зрения? Basler предлагает набор средств для разработчика, в который входит модуль на базе камеры, аксессуары, плата обработки изображения и пример программного кода для развертывания системы.

Интеграция модуля с интерфейсом на базе технологии LVDS может потребовать много времени и усилий. Комплексное решение набора для разработчика существенно упростит эту задачу за счет примеров аппаратной и программной реализации для камер dart с интерфейсом BCON for LVDS и совместимой платы обработки изображения на основе однокристальной системы Xilinx Zynq®-7000. Вы не только ознакомитесь с техническими возможностями и характеристиками интерфейса BCON for LVDS, но также получите набор документации, посвященной данному интерфейсу, и на готовом примере разберетесь в алгоритме захвата изображения.

Вы можете адаптировать программный код под свои нужды или использовать его «как есть» для быстрой интеграции модуля на базе камеры в систему машинного зрения, сэкономив при этом время и деньги на разработку. В этом смысле набор dart BCON for LVDS Development Kit открывает новые возможности для оптимизации любых систем машинного зрения – от интеллектуальных технологий машинного зрения и мобильных решений для контроля качества до воплощений концепции IoT (Интернет вещей).

Краткий обзор преимуществ:

  • Пример системы с интерфейсом BCON
  • Пример реализации алгоритма захвата изображения, включая подробно прокомментированный исходный код
  • Упрощение и ускорение разработки готовой системы
  • Все необходимые аксессуары для камеры в комплекте поставки
  • Бесплатная версия зарекомендовавшего себя пакета ПО pylon для управления камерами
  • Ультракомпактная камера dart с интерфейсом BCON for LVDS и разрешением 5 Мп.
Модели Разрешение (Г x В) Разрешение Производитель сенсора Размер сенсора Частота кадров Наличие i
Basler dart USB Evaluation Kit 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 1/2.5" 14 fps Серийное производство: now
Basler dart BCON for LVDS Development Kit 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 1/2.5" 14 fps Серийное производство: now

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер и комплектов PowerPack. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все маркетинговые документы для Embedded Vision Kits
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Embedded Vision Kits
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Embedded Vision Kits
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Показать все руководства для Embedded Vision Kits
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для Embedded Vision Kits
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Embedded Vision Kits
PowerPack BCON Image

PowerPack BCON Image

PowerPack BCON Image содержит все необходимое для быстрого начала работы с комплектом PowerPack for Embedded Vision, предназначенного для встраиваемых систем: загрузочный пакет операционной системы Ubuntu Linux, в составе которой уже предусмотрены все драйверы и библиотеки для управления камерами Basler dart с интерфейсом BCON, предварительно настроенный алгоритм обработки изображения на стороне FPGA, а также Basler pylon версии 5.08.

Только для Basler PowerPack for Embedded Vision.

Образ PowerPack BCON
Пакет Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON

Пакет Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON

С помощью инструментов в пакете Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON можно адаптировать типовой проект с учетом существующих требований. Пакет содержит дистрибутив Ubuntu Linux со всеми необходимыми драйверами, проект Vivado FPGA (2016.3), а также пример кода для реализации программного подключения камеры Basler dart BCON к пакету ПО Basler pylon.

Только для Basler PowerPack for Embedded Vision.

Пакет Board Support Package (BSP) для PowerPack BCON
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart
Смарт-камера от iVeia с интегрированным модулем на базе камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LDVS
07.12.2017

Смарт-камера от iVeia с интегрированным модулем на базе камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LDVS

iVeia, компания из партнерской сети Basler, разработала программируемую пользователем смарт-камеру с интегрированным модулем на базе камеры Basler dart с интерфейсом BCON for LDVS.

читать далее

Какой интерфейс подойдет для моей встраиваемой системы?
04.12.2017

Какой интерфейс подойдет для моей встраиваемой системы?

Какой интерфейс использовать для подключения модуля на базе камеры к процессорной плате в системе машинного зрения? Интерфейс MIPI CSI-2 был разработан специально для встраиваемых систем машинного зрения, а это означает, что на нем часто останавливают выбор. В новом видеоролике в разделе Vision Campus поясняется, почему.

читать далее

Упрощенная разработка встраиваемых систем благодаря комплектам средств разработки от Basler
22.11.2017

Упрощенная разработка встраиваемых систем благодаря комплектам средств разработки от Basler

Перед вами стоит непростая задача разработки встраиваемой системы машинного зрения? В этом маркетинговом документе мы расскажем, что следует учитывать при разработке встраиваемых систем машинного зрения и какие преимущества предлагают комплекты средств разработки встраиваемых систем от Basler.

читать далее

Глубокое обучение в действии: видеосенсор «на грани» с Amazon Web Services
02.11.2017

Глубокое обучение в действии: видеосенсор «на грани» с Amazon Web Services

Перед вами стоит задача разработать встраиваемый видеосенсор для обнаружения и однозначной классификации объектов? Тогда все, что вам понадобится, — это оценочный комплект Basler dart USB Evaluation Kit, плата AAEON UP, Amazon Web Services и множество изображений для обучения системы.

читать далее

Опрос о встраиваемых технологиях машинного зрения на Imaginghub: получите шанс выиграть DragonBoard™!
10.10.2017

Опрос о встраиваемых технологиях машинного зрения на Imaginghub: получите шанс выиграть DragonBoard™!

Сообщество Imaginghub проводит опрос, чтобы узнать больше о требованиях пользователей к встраиваемым системам машинного зрения.

читать далее

Встраиваемые системы машинного зрения: новая концепция и новые возможности
26.09.2017

Встраиваемые системы машинного зрения: новая концепция и новые возможности

В этом техническом документе рассматриваются технические концепции, появление которых стало возможным благодаря развитию встраиваемых технологий. Сначала мы выясним, что представляет собой встраиваемая система и какие основные компоненты в нее входят. Затем вы узнаете о вариантах аппаратной и программной архитектуры встраиваемых систем, подходящих моделях камер и возможных способах их подключения.

читать далее

Интересуетесь встраиваемыми системами для ИТС и биометрии? Приходите на встречу с нами на форум All-over-IP!
25.09.2017

Интересуетесь встраиваемыми системами для ИТС и биометрии? Приходите на встречу с нами на форум All-over-IP!

Вы еще не уверены, подходят ли встраиваемые технологии визуализации для вашей системы? Тогда приходите на встречу с нами на форум All-over-IP 2017, который пройдет в Москве с 22 по 24 ноября. Мы с удовольствием расскажем вам в подробностях обо всех преимуществах наших продуктов.

читать далее

Использование одноплатного компьютера с камерами Basler USB и GigE
08.09.2017

Использование одноплатного компьютера с камерами Basler USB и GigE

Мы провели испытания различных предлагаемых на рынке одноплатных компьютеров с камерами Basler USB и GigE и приглашаем вас ознакомиться с результатами.

читать далее