Светодиодное освещение
Простая интеграция и невысокие затраты
Качество
Процедуры тщательного отбора продукции в ассортимент по промышленным стандартам качестваГотовность к длительной эксплуатации
Интеграция в систему на долгий срокПоставщик полного спектра компонентов
Тщательно подобранный ассортимент компонентов для осветительных установок, полностью совместимых со всеми камерамиПростота интеграции
Модульная конструкция для простого механического подключения и автоматической настройки
Мастер выбора источника света
Выберите освещение для системы компьютерного зрения на самом раннем этапе проектирования. Инструмент Мастер выбора источника света поможет шаг за шагом подобрать источник света и совместимые компоненты, а также предложит индивидуальные рекомендации по продуктам.
Источники света Basler и их преимущества
Источники света Basler — линейка Premium
Нужна быстрая и беспроблемная интеграция? Осветительные решения Basler из линейки Premium объединяют в одном устройстве источник света и контроллер. Кроме того, они оснащены уникальной функцией Basler SLP, которая позволяет управлять освещением с помощью единого пакета программного обеспечения pylon.
Не существует более простого способа настройки даже самых непростых режимов (включая стробирование или перегрузку) — в идеальной синхронизации с камерой Basler.
Об источниках света Basler PremiumПреимущества линейки Premium
Преимущества линейки Premium — уникальное управление освещением и простая интеграция.
Инновационное управление источником света непосредственно с камеры с функцией SLP
Простая интеграция и удобная работа благодаря единому пакету программного обеспечения Basler pylon Camera Suite
Быстрый переход в режим стробирования и интенсивный режим
Источники света Basler — линейка Standard
Интересует бюджетная и простая в использовании осветительная установка? Источники света Basler из линейки Standard предлагают отличное соотношение цены и качества, оснащены встроенным контроллером освещения и поддерживают работу как в непрерывном режиме, так и по сигналу срабатывания без внешнего контроллера. Они также предусматривают простое управление режимом вспышки с камер Basler с триггером Exposure Active. Эти светодиодные источники света обеспечивают равномерное освещение, необходимое для воспроизводимого качества изображения.
Об источниках света Basler StandardПреимущества линейки Standard
Преимущества линейки Standard — гибкие возможности управления и надежность промышленного класса.
Непосредственное управление освещением в непрерывном режиме / по сигналу срабатывания или управление с помощью стороннего контроллера освещения
Увеличенный срок службы благодаря эффективному контролю тепловыделения
Сделано в Германии, степень защиты IP54
Типы источников света и их характеристики
Выбрать осветительную установку непросто, ведь в зависимости от задачи к освещению предъявляются индивидуальные требования. Мы предлагаем полный ассортимент компонентов и готовы предоставить информационную поддержку нашим клиентам. Здесь представлены характеристики и области применения различных источников света из нашего ассортимента.
Аксессуары для осветительных установок
Здесь представлено все необходимое, чтобы собрать освещение для вашей системы. Любая осветительная установка нуждается в блоке питания и может быть дополнена другими компонентами, такими как кронштейны, рассеивающие экраны и фильтры.
Подробнее о светодиодном освещении для систем машинного зрения
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.