Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Basler Standard Light Bar-10x100-Red - Basler Light

Источник света из серии Basler Standard Light — универсальный узкий линейный источник света для прямого, темнопольного и простого линейного освещения.

Источники света серии Basler Standard Light подходят для промышленного применения и предусматривают простую и быструю интеграцию, обеспечивая при этом воспроизводимое качество изображения для системы компьютерного зрения в течение длительного времени. Каждый источник света Basler Standard Light полностью совместим с контроллерами Basler Lighting (например, контроллером Basler SLP) и поддерживает работу без внешнего контроллера в непрерывном режиме, а также срабатывание по сигналу.
Запросить предложение
Basler Light - Basler Standard Light Bar-10x100-Red
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-10x100-Red

Общая информация

Номер позиции 2200000841
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Приблизительный срок поставки в неделях: 4-5
Тип аксессуара Basler Light
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Тип продукта Bar Light
Вес (стандартный) 90g
Рабочая температура Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Освещение

Power consumption (typical) 3W / 150mA (voltage- / current controlled) W
Цвет светодиода Red
Пиковая длина волны (типичная) 625nm
Светоизлучающая поверхность 10 mm x 100 mm
Габариты 18 mm x 110 mm x 20 mm
Соответствие
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Контроллер

Тип привода Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Длительность импульса 100 µs - ∞ ms
Блок питания

Блоки питания

Блоки питания для источников света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кронштейн

Кронштейны для источников света

Кронштейны для установки экранов на источник света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кабель

Кабели для источников света

Кабели различных видов, различной длины, с различным углом изгиба, которые идеально дополняют источник света Basler и гарантируют его бесперебойную работу с камерами Basler.

С этим товаром часто выбирают:

 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 10.0 m
 - BSL cable M8, 2m, axial
 - BSL cable M8, 2m, axial
BSL cable M8, 2m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 2.0 m
 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 10.0 m
Показать все
Диффузор

Рассеиватели для источников света

Рассеивающие экраны используются специально при съемке светоотражающих, полированных, блестящих или металлических объектов.

С этим товаром часто выбирают:

Поляризатор

Поляризаторы для источников света

Поляризационные экраны используются для уменьшения паразитных отражений света, испускаемого источником света Basler, от различных материалов, таких как жидкости, стеклянные или гладкие отражающие пластиковые поверхности, а также блестящие металлические материалы.

С этим товаром часто выбирают: