Телецентрические объективы
Высокоточное измерение габаритных размеров
Выбирайте телецентрический объектив, если ваша задача компьютерного зрения предполагает точное измерение. Такие объективы подходят для измерения габаритных размеров и обнаружения мелких структур, поскольку кратность увеличения находится в диапазоне 1:1.
Разнообразие
Тщательно подобранный ассортимент с множеством совместимых телецентрических объективов и аксессуаровВыбор
Подберите подходящий объектив под камеры оптического формата от 1/2" до 1,1" с разрешением до 12 Мп.Гибкость
Две серии объективов — со встроенным коаксиальным источником света и без — с учетом различных требованийКачество
Высокое качество благодаря процедурам тщательного отбора продукции в ассортимент Basler
Мастер выбора объектива
С помощью инструмента «Мастер выбора объектива» вы сможете подобрать подходящий объектив к камере Basler или конкретному сенсору и просмотреть варианты объективов по указанным параметрам системы, таким как фокусное расстояние, угол поля зрения, рабочее расстояние или размер объекта съемки.
Мастер выбора объективаТелецентрическая система подсветки
Интересуют объективы со встроенным коаксиальным источником света? Подберите полностью совместимую телецентрическую систему подсветки, отвечающую вашим требованиям.
Подробнее о телецентрических источниках света