Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Равнозначная замена камерам с ПЗС-сенсором Sony ICX618

Монохромная камера Basler ace U acA640-121gm является единственной на рынке равнозначной заменой камерам с ПЗС-сенсором Sony ICX618. Характеристики новой камеры, включая оптический формат, разрешение, скорость съемки и размеры пикселя, аналогичны характеристикам камер с некогда популярным, однако теперь снятым с производства сенсором ICX618.

С момента снятия с производства ПЗC-сенсоров Sony многие пользователи столкнулись с проблемой поиска аналогов на замену камерам в существующих системах обработки изображений. Basler является одним из ведущих экспертов по переходу с технологии ПЗС на КМОП и предлагает широкий ассортимент высокопроизводительных КМОП-камер, которые идеально подойдут в качестве замены устаревающим системам с ПЗC-камерами. Однако до настоящего момента для сенсора ICX618 на рынке не предлагались равноценные альтернативы. Сегодня Basler представляет первую равнозначную замену камерам с сенсором ICX618 с полностью аналогичными характеристиками.

Новый, заявленный на получение патента, алгоритм Basler обеспечивает абсолютное воспроизведение характеристик сенсора Sony ICX618 без искажения значений EMVA камеры. Таким образом, новая камера ace U acA640-121gm оптически ведет себя точно так же, как ace classic acA640-120gm с ПЗC-сенсором ICX618. Главное преимущество новой камеры — превосходное качество изображения, обеспечиваемое КМОП-сенсором Sony Pregius второго поколения. Благодаря ему у пользователей появилась возможность сохранить архитектуру оптической системы, а значит, снизить свои затраты. В то же время новинка предлагает долговременную доступность для приобретения. Камера ace U представляет собой монохромную камеру с зарекомендовавшими себя интерфейсом GigE, разрешением VGA и скоростью съемки до 130 кадров в секунду.

Запросить тестовую камеру

Сравнение изображений

Сравните кадры, полученные сравниваемыми моделями камер, и убедитесь сами в том, что acA640-121gm является равноценной альтернативой камере с ПЗС-сенсором ICX618.

Сравнение изображений 1

Если сравнить кадры на рис. 1A и 1B, можно сделать вывод, что модель acA720-290gm характеризуется более широким полем обзра по сравнению с камерой acA640-120gm. Если же взять для сравнения кадр на рис. 1C, становится очевидно, что модель acA640-121gm с сенсором на замену ICX618 действительно является равноценной альтернативой: с одинаковым оптическим расстоянием и оптической системой отсутствует необходимость в перепроектировании системы обработки изображений.

Рис. 1A. acA720-290gm с КМОП-сенсором Sony IMX287
Рис. 1A. acA720-290gm с КМОП-сенсором Sony IMX287
Рис. 1B. acA640-120gm с ПЗC-сенсором Sony ICX618
Рис. 1B. acA640-120gm с ПЗC-сенсором Sony ICX618
Рис. 1C. acA640-121gm с альтернативным сенсором на замену ICX618
Рис. 1C. acA640-121gm с альтернативным сенсором на замену ICX618

Сравнение изображений 2

На одинаковом оптическом расстоянии разрешение и участок изображения на кадрах, полученных acA640-120gm и acA640-121gm, полностью аналогичны. Однако если взглянуть на кадр на рис. 2A, снятый альтернативной камерой acA720-290gm, можно заметить явное различие. Чтобы компенсировать эту разницу, потребуются дополнительное время и деньги. С другой стороны, камера, предлагаемая Basler в качестве равнозначной замены, гарантирует переход с технологии ПЗС на КМОП без каких-либо дополнительных технических осложнений.

Рис. 2A. acA720-290gm с КМОП-сенсором Sony IMX287
Рис. 2A. acA720-290gm с КМОП-сенсором Sony IMX287
Рис. 2B. acA640-120gm с ПЗC-сенсором Sony ICX618
Рис. 2B. acA640-120gm с ПЗC-сенсором Sony ICX618
Рис. 2C. acA640-121gm с альтернативным сенсором на замену ICX618
Рис. 2C. acA640-121gm с альтернативным сенсором на замену ICX618

Сравнение изображений 3

Если сравнить гистограммы распределения значений яркости, также можно увидеть явные различия между рис. 3A и 3B, тогда как гистограммы на рис. 3B и 3C почти идентичны. Гистограмма на рис. 3А существенно отличается от оригинала с сенсором ICX618. Это отличие особенно проявляется в белой области вокруг значения 255: больше участков изображения переэкспонированы.

Рис. 3A. acA720-290gm с КМОП-сенсором Sony IMX287
Рис. 3A. acA720-290gm с КМОП-сенсором Sony IMX287
Рис. 3B. acA640-120gm с ПЗC-сенсором Sony ICX618
Рис. 3B. acA640-120gm с ПЗC-сенсором Sony ICX618
Рис. 3C. acA640-121gm с альтернативным сенсором на замену ICX618
Рис. 3C. acA640-121gm с альтернативным сенсором на замену ICX618

Модель acA640-121gm предлагается как равнозначная замена камерам с сенсором ICX618, и благодаря ей пользователи получают экономичное решение, гарантирующее практически идентичные значения и простоту интеграции по сравнению с альтернативами, которые только приблизительно воспроизводят характеристики сенсора ICX618 (как, например, камеры с сенсором IMX287 из примера выше).

Хотите узнать больше о равнозначной замене камерам с ПЗC-сенсором ICX618 или ищете альтернативу для других ПЗС-камер?

Связаться с отделом продаж

Для получения дополнительной информации обратитесь в наш отдел продаж или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.
Свяжитесь с нами

Помощник по переходу на КМОП

С помощью нашего «Помощника по переходу на КМОП» вы сможете легко подобрать альтернативную КМОП-камеру.

К инструменту

Указания по применению

Указания по применению

В этом документе описывается, что необходимо учитывать при переходе с технологии ПЗС на КМОП, а также предоставляется пошаговая инструкция.
Загрузить