Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения
  • Покоряйте новые высоты с решениями CoaXPress 2.0 от Basler

    Наш ассортимент компонентов CoaXPress непрерывно пополняется. Откройте для себя нашу галактику CoaXPress 2.0 и исследуйте новые миры машинного зрения.

    Видео о компонентах Basler CoaXPress 2.0

Все компоненты CoaXPress 2.0 для вашей системы — выше производительность, проще архитектура

Проектируйте комплексные системы машинного зрения для решения задач с высокой пропускной способностью. Мы предлагаем все компоненты CoaXPress (CXP-12), гарантируя снижение общей стоимости системы и затрат на интеграцию: выбирайте камеры, интерфейсные платы, тестовые комплекты, программные библиотеки, объективы, кабели и другие аксессуары.

Космическая пропускная способность с CoaXPress 2.0

Воспользуйтесь преимуществами передачи еще больших объемов данных на большие расстояния. Держите затраты на систему под контролем благодаря быстрой интеграции стандартизированных и идеально совместимых между собой компонентов. Простая интеграция компонентов CoaXPress гарантирована технологией Plug-and-Play.

  • Высокая пропускная способность в сочетании с возможностью использования кабелей большой длины (12,5 Гбит/с на канал).
  • Более высокая частота кадров и улучшенное качество изображения благодаря КМОП-сенсорам последнего поколения.
  • Работа в режиме реального времени для решения самых разнообразных задач.
  • Упрощение архитектуры благодаря новому поколению аппаратных средств и единому SDK для управления всеми компонентами — простая и быстрая интеграция.
  • Возможность предварительной обработки изображений на интерфейсных платах.
  • Более гибкие возможности проектирования систем.
  • Идеальный вариант обновления системы обработки изображений с интерфейсом Camera Link или CXP 1.1.1.
  • Микропрограммное обеспечение с полным набором функций.
  • Значительная экономия средств при передаче данных из расчета на мегапиксель.

Покоряйте новые высоты с CoaXPress

Ассортимент Basler CoaXPress 2.0 откроет перед вами новые миры благодаря полностью совместимым компонентам, включая многофункциональное программное обеспечение. Сократите затраты на интеграцию и общую стоимость системы! Доверьтесь нашему более чем 30-летнему опыту в сфере машинного зрения и покоряйте новые высоты производительности с CXP-12.

Чтобы узнать больше о компонентах решения, нажмите на цифры на изображении.

Камеры

Камеры серии boost CXP-12 гарантируют превосходное качество изображения и быструю передачу данных по интерфейсу CoaXPress 2.0. Выиграйте время за счет простоты интеграции с совместимыми интерфейсными платами CXP-12.

Подробнее о серии камер boost

Lenses

Объективы Basler с байонетом C- и F-Mount гарантируют оптимальные затраты и безупречное качество для систем с самыми высокими требованиями и идеально подходят ко всем нашим камерам, которые характеризуются высоким разрешением и скоростью съемки.

Подобрать объектив

Интерфейсные платы

Интерфейсные платы CXP-12, специально разработанные для камер boost, являются идеальным дополнением и помогут быстро покорить новые высоты с CoaXPress.

Подробнее об интерфейсных платах

Кабели

Надежные кабели CoaXPress со стандартизированными разъемами Micro-BNC (HD-BNC) подходят для применения в промышленной среде и помогают экономить: вам потребуется меньше кабелей для передачи больших объемов данных с CXP 2.0. По кабелю CoaXPress также передаются сигналы срабатывания и подается питание на камеру.

Коаксиальный кабель CXP-12

Программное обеспечение

Выиграйте за счет простой интеграции компонентов CXP-12 (камера и интерфейсная плата) благодаря использованию пакета ПО pylon Camera Software Suite как единого SDK, экономя средства на приобретение дополнительных программных компонентов.

pylon как единый SDK

Решения CXP-12 для ваших задач

Мы предлагаем комплексные решения с полностью совместимыми компонентами CXP-12, которые помогут спроектировать высокопроизводительную систему обработки изображений с непревзойденным соотношением цены и технических характеристик. Ознакомьтесь с практическими примерами и получите подходящую конфигурацию с помощью нашего удобного инструмента «Конфигуратор системы машинного зрения». Предложенную конфигурацию можно без труда адаптировать с учетом существующих требований путем добавления или удаления компонентов.
Появились вопросы о решениях CXP-12 для ваших задач? Обратитесь к специалистам нашего отдела продаж — они всегда готовы помочь и предоставить рекомендации.

Написать специалистам

Характеристики CoaXPress 2.0

CXP-12 представляет собой стандарт производительности для ресурсоемких систем с умеренными инвестиционными затратами.

  • Высокая пропускная способность до 50 Гбит/с на четырех каналах, что позволяет в полной мере раскрыть потенциал новейших КМОП-сенсоров (разрешение и скорость)
  • Передача данных на большие расстояния
  • Гибкие и недорогие стандартные кабели промышленного класса с надежным разъемом Micro-BNC (HD-BNC)
  • Возможность работы в режиме реального времени с минимальной задержкой
  • Проектирование систем с несколькими камерами и интерфейсными платами
  • В два раза меньше кабелей для передачи того же объема данных, что и CoaXPress 1.1.1 (CXP-6)
  • Упрощение архитектуры системы, удобная интеграция (технология Plug-and-Play)
  • Решение с единым кабелем для передачи сигналов срабатывания и подачи питания на камеру благодаря технологии Power-over-CoaXPress (PoCXP)
  • Контроль над затратами на интеграцию и общей стоимостью системы

Дополнительная информация о CoaXPress

Хотите узнать больше о CoaXPress? Будьте всегда в курсе с нашими информационными материалами о CoaXPress 2.0. Здесь вы найдете технические документы, практические примеры, брошюры и другие важные и интересные документы о CXP-12.

Показать фильтры

    У вас возникли вопросы?

    Наши специалисты по CoaXPress всегда рады помочь.

    Написать в отдел продаж Basler Написать в службу поддержки