Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Переход на USB 3.0

ВЫБЕРИТЕ КАМЕРУ, КОТОРАЯ НЕ ПОДВЕДЕТ. Не все камеры USB 3.0 одинаковы. Вот почему сегодня рекомендуется при переходе с технологии FireWire на USB 3.0 выбирать именно камеры Basler ace. В отличие от других камер с интерфейсом USB 3.0 Basler ace полностью соответствуют стандарту USB3 Vision, который мы знаем как свои пять пальцев, поскольку именно компания Basler возглавляла его разработку. Камера проста в настройке и эксплуатации, но самое главное — она является ключевым звеном, которое объединяет настоящее вашего бизнеса и будущее видеотехнологии уже сегодня. Что наиболее важно — все камеры Basler ace проходят заводские испытания на соответствие заявленным механическим, электрическим и оптическим характеристикам.

В следующем видеоролике менеджер по разработке инженерных решений Мэтью Брейт представляет новые матричные камеры с интерфейсом USB 3.0. Ниже представлен обзор наиболее важных характеристик:

  • Модели с разрешением от VGA до 14 Мп и частотой съемки 750 кадров в секунду
  • Высококлассные, зарекомендовавшие себя датчики изображения на основе ПЗС и КМОП
  • Ультракомпактный корпус 29 мм x 29 мм x 29 мм
  • Стабильная пропускная способность 350 Мбит/с
  • Буфер кадров объемом 56 МБ, предварительная обработка изображения и множество других полезных функций
  • Полная совместимость со стандартом USB3 Vision

Мэтт Брейт поясняет: «Мы предвидели значительный рост спроса, в частности, со стороны владельцев камер с интерфейсом FireWire, которым необходим новый, более мощный и современный интерфейс. Они не только заинтересованы в повышении производительности своих систем, но также отмечают спад рынка для FireWire. По мере снижения спроса возрастает стоимость компонентов и принадлежностей, что приводит к значительному ухудшению соотношения цены и технических характеристик, которое производители предлагают своим клиентам. Технология USB 3.0 станет достойной заменой, поскольку объединяет в себе простоту «Plug-and-Play» и серьезные преимущества, среди которых увеличение пропускной способности, снижение нагрузки на ЦП и одна из самых совершенных функций работы в режиме реального времени. Все сказанное укрепляет нашу веру в этот интерфейс и вселяет энтузиазм!»

Проще простого: переход на USB 3.0