Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса
  • Новые интерфейсные платы Basler GigE для построения многокамерных систем

    Решаем новые задачи с помощью универсальных многокамерных систем:

    узнайте из нашего видеоруководства, как реализовать многокамерную систему машинного зрения.

    Смотреть видео
  • Компоненты машинного зрения для всех

    Создайте систему машинного зрения, отвечающую именно вашим требованиям! PC-карты Basler теперь представлены в линейках Standard и Premium, которые подходят для любых систем — будь то бюджетные системы машинного зрения, от которых требуются надежные базовые характеристики, или системы с высокими требованиями к производительности.

PC-карты

PC-карты для стабильной работы и различных интерфейсов

PC-карты предлагают гибкие возможности подключения камер к управляющему ПК и обеспечивают высокую производительность и надежное получение изображений по выбранному интерфейсу передачи данных. PC-карты Basler проходят тщательно тестируются на всех этапах жизненного цикла в типичных условиях эксплуатации, в том числе с обновлениями операционной системы, и продаются под нашим собственным брендом.

Главное преимущество заключается в упрощении интеграции в компонентов в систему обработки изображений, поскольку они все тщательно подбираются и проходят испытания на совместимость, с одновременной экономией на затратах.

Именно поэтому вы выигрываете, выбирая тщательно отобранные и проверенные компоненты машинного зрения от Basler. PC-карты полностью совместимы с нашими камерами и предлагаются в качестве интерфейсных карт для интерфейсов USB 3.0, CoaXPress 2.0 и GigE Vision. Интерфейсные карты Basler CXP-12 доступны только в комплекте с камерой boost.

Интерфейсные платы GigE необходимы, если ПК оснащен только одним LAN-портом, который, например, занят контроллером или не поддерживает PoE для подачи питания на камеру. Интерфейсные платы GigE с поддержкой PoE позволяют при необходимости проектировать решения с единственным кабелем, что означает упрощение архитектуры многокамерной системы. В зависимости от назначения системы и выбранной камеры, вы найдете в нашем ассортименте подходящие интерфейсные платы 1GigE с поддержкой или без поддержки PoE, а также интерфейсные платы 10GigE.

Интерфейсные платы Basler GigE предлагаются в линейках Standard и Premium:

Интерфейсные платы GigE из линейки Standard

Интерфейсные платы GigE из линейки Standard

  • Интерфейсная плата 1GigE с одним, двумя или четырьмя портами
  • Интерфейсная плата 10GigE с одним портом
  • оптимальный выбор для надежного получения видеоданных и организации работы нескольких камер на ПК в системе машинного зрения;
  • для систем с самыми высокими требованиями;
  • оптимизация производительности с помощью pylon SDK и драйвера Basler Performance Driver.

Представляем интерфейсные платы Basler GigE Standard

Интерфейсные платы GigE из линейки Premium

  • Интерфейсная плата 1GigE с одним, двумя или четырьмя портами с поддержкой технологии Power-over-Ethernet для проектирования решений с единственным кабелем
  • оптимальный выбор для надежного получения видеоданных и организации работы нескольких камер на ПК в системе машинного зрения;
  • для систем с самыми высокими требованиями;
  • оптимизация производительности с помощью pylon SDK и драйвера Basler Performance Driver.

Ознакомьтесь с интерфейсными платами Basler GigE Premium

Интерфейсные платы GigE из линейки Premium
Интерфейсные платы USB 3.0

С интерфейсными платами USB 3.0 с двумя или четырьмя портами вам больше не придется беспокоиться о внезапных обновлениях драйверов или операционной системы. Кроме того, уйдут в прошлое часто возникающие сбои в ситуациях, когда хост-контроллер ПК уже занят другим периферийным устройством, что приводит к конфликтам на шине данных и, в свою очередь, вызывает ошибки в данных или потерю изображения. Кроме того, наши компоненты машинного зрения присутствуют на рынке дольше, чем обычные чипсеты стандартных ПК.

Рекомендации по выбору совместимых PC-карт:

  • Если встроенный хост-контроллер ПК уже занят периферийным устройством, для предотвращения сбоев рекомендуется использовать выделенные PC-карты.
  • Используйте проверенные и подтвержденные драйверы от производителя.
  • Выделенные чипсеты на PC-картах способствуют экономии вычислительной мощности.
  • Некоторые PC-карты могут непосредственно подавать питание на камеру. Это устраняет потребность в дополнительных кабелях и блоках питания.
Показать фильтры
Сбросить фильтр
Название аксессуара Производитель Линейка продуктов Camera series Camera models Число портов Интерфейс Наличие i
AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports 4 GigE
Basler 10GigE Interface Card, 1 Port Basler Standard 1 GigE
Basler GigE Interface Card, 1 Port Basler Standard 1 GigE
Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE Basler Premium 1 GigE
Basler GigE Interface Card, 2 Port Basler Standard 2 GigE
Basler GigE Interface Card, 2 Port PoE Basler Premium 2 GigE
Basler GigE Interface Card, 4 Port Basler Standard 4 GigE
Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE Basler Premium 4 GigE
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports 4 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports 4 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports 2 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

USB 3.0 Interface Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports 2 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports 2 USB 3.0
USB 3.0 Interface Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров

Как подобрать подходящий компонент

Мы предлагаем удобные онлайн-инструменты и документацию, которые помогут в выборе компонентов для вашей системы машинного зрения. Разумеется, мы также с удовольствием проконсультируем вас лично. Свяжитесь с нами!

Какой интерфейс подходит для вашей системы?

Какой интерфейс подходит для вашей системы?

Не уверены, какой интерфейс выбрать для цифровой камеры? Воспользуйтесь средством выбора интерфейса. С его помощью вы сможете подобрать интерфейс, максимально отвечающий вашим конкретным требованиям.

К средству выбора интерфейса
конфигуратор систем машинного зрения

Как спроектировать систему машинного зрения для решения именно ваших задач?

Выберите совместимые компоненты для системы машинного зрения с помощью инструмента «Конфигуратор систем машинного зрения». Шаг за шагом подберите камеру, объективы, кабели питания и передачи данных, а также другие компоненты. Мы гарантируем полную совместимость предлагаемых компонентов друг с другом.

К конфигуратору систем машинного зрения