Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1" - Объективы

Однодюймовый объектив с креплением C-mount, фиксированным фокусным расстоянием 25 мм и диафрагмой от F1.4-F16.

Доступные по цене объективы (C-mount) с минимальным рабочим расстоянием 0.3 м идеально подходят для разнообразных приложений машинного зрения. Благодаря максимальному полю изображения 1", данные объективы идеально совместимы с камерами Basler ace с сенсорами PYTHON 5000 от ON Semiconductor и сенсорами CMV4000 производства CMOSIS.

Чтобы использовать этот объектив с камерой CS-mount, воспользуйтесь нашим переходником-адаптером CS-mount - C-mount (2000005670). Возможность использования ограничена фокусными расстояниями 25 мм и 50 мм.

Запросить предложение
Сравнить
  • Объективы - Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1

Общая информация

Номер позиции 2200000101
Тип аксессуара Объективы
Фокусное расстояние 25.0 mm
Байонет объектива C-mount
Ирисовая диафрагма F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
ИК-фильтр no
Размер сенсора (оптический) 1"
Рабочее расстояние 300 mm
value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Показать все аналитические отчеты для Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1"
value

Техническая информация о компонентах: объективы

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

Показать все техническая информация о компонентах: объективы для Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1"
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1"
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1"