Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Lens Fujinon CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2" - Объектив

Объектив Fujifilm с креплением стандарта C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 12 мм и диафрагменным числом от F1,8 до F16.

Высококачественный объектив 1,1" с разрешающей способностью до 23 Мп для систем машинного зрения, отвечающих самым высоким требованиям.

Запросить предложение
Сравнить
  • Объектив - Lens Fujinon CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2

Общая информация

Номер позиции 2200000695
Цена Цена указана за заказ одной штуки. Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. 819,00 EUR 899,00 USD
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Страна доставки
Серийное производство: now
Тип аксессуара Объектив
Производитель Fujifilm
Фокусное расстояние 12.0 mm
Байонет объектива C-mount
Ирисовая диафрагма F1.8 - F16.0
Тип диафрагмы manual
ИК-фильтр no
Размер сенсора (оптический) 1.2"
Рабочее расстояние 100 mm
value

Руководства

В категории «Руководства» в разделе «Компоненты машинного зрения» представлена документация на продукцию и рекомендации по эксплуатации. Эти документы содержат подробные технические сведения и описание процедур установки и эксплуатации камер и других продуктов Basler.

value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Техническая информация

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.