Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3" - Объективы

Объектив Evetar с креплением стандарта S-mount, фиксированным фокусным расстоянием 6 мм и фиксированным диафрагменным числом F1,8. С ИК-фильтром.

Это объектив формата 1/3" для цветных камер.

Запросить предложение
Добавить к сравнению
  • Объективы - Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3

Общая информация

Номер позиции 2000035178
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Evetar
Фокусное расстояние объектива 6.0 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.8
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Размер сенсора (оптический) 1/3"
Рабочее расстояние 200 mm
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"
value

Техническая информация о компонентах: объективы

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

Показать все техническая информация о компонентах: объективы для Evetar Lens M13B0618WR1 F1.8 f6mm 1/3"