Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Evetar Lens M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3" - Объективы

Объектив Evetar с креплением стандарта S-mount, фиксированным фокусным расстоянием 4,2 мм и фиксированным диафрагменным числом F1,8. С ИК-фильтром.

Это объектив формата 1/3" для цветных камер.

Запросить предложение
Сравнить
  • Объективы - Evetar Lens M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3

Общая информация

Номер позиции 2000035176
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Evetar
Фокусное расстояние объектива 4.2 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.8
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Размер сенсора (оптический) 1/3"
Рабочее расстояние 200 mm
value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Показать все маркетинговые документы для Evetar Lens M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"
value

Техническая информация о компонентах: объективы

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

Показать все техническая информация о компонентах: объективы для Evetar Lens M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Evetar Lens M13B04218WR1 F1.8 f4.2mm 1/3"