Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2000036375 | |
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
прибл. число дней: 14
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
|
Тип аксессуара | Объектив | |
Производитель | Evetar | |
Фокусное расстояние | 16.0 mm | |
Байонет объектива | S-mount | |
Ирисовая диафрагма | F1.8 | |
Тип диафрагмы | fixed | |
ИК-фильтр | yes | |
Макс. размер сенсора (оптический) | 1/2'' | |
Мин. рабочее расстояние | 350 mm |
Menu