Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2" - Объективы

Объектив Evetar с креплением стандарта S-mount, фиксированным фокусным расстоянием 6 мм и фиксированным диафрагменным числом F1,6. С ИК-фильтром.

Это объектив формата 1/2" для цветных камер.

Купить сейчас или добавить в корзину запросов

Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Сравнить
  • Объективы - Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2

Общая информация

Номер позиции 2000035188
Снятие с производства: 11/2018
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Evetar
Фокусное расстояние 6.0 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F1.6
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Рабочее расстояние 200 mm
value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Показать все аналитические отчеты для Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
value

Техническая информация о компонентах: объективы

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

Показать все техническая информация о компонентах: объективы для Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Evetar Lens M12B0616W F1.6 f6mm 1/2"