Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2000036383 | |
Тип аксессуара | Объективы | |
Разработчик/производитель сенсора | Evetar | |
Фокусное расстояние объектива | 2.95 mm | |
Байонет объектива | S-mount | |
Ирисовая диафрагма | F2.0 | |
Тип диафрагмы | fixed | |
ИК-фильтр | yes | |
Размер сенсора (оптический) | 1/1.8" | |
Рабочее расстояние | 150 mm |
Menu