Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8" - Объективы

Объектив Evetar с креплением стандарта S-mount, фиксированным фокусным расстоянием 2.95 мм и фиксированным диафрагменным числом F2.0. Без ИК-фильтра.

Это объектив формата 1/1,8" для монохромных камер.

Запросить предложение
Сравнить
  • Объективы - Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8

Общая информация

Номер позиции 2000036382
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Evetar
Фокусное расстояние 2.95 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F2.0
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр no
Размер сенсора (оптический) 1/1.8"
Рабочее расстояние 150 mm
value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Показать все аналитические отчеты для Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"
value

Техническая информация о компонентах: объективы

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

Показать все техническая информация о компонентах: объективы для Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"

Совместимые камеры