Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Evetar Lens E3360D-R1 F2.0 f4.0mm 1/1.7" - Объектив

Объектив Evetar с креплением стандарта S-mount, фиксированным фокусным расстоянием 2.95 мм и фиксированным диафрагменным числом F2.8. С ИК-фильтром.

Это объектив формата 1/1,8" для цветных камер.

Запросить предложение
  • Объектив - Evetar Lens E3360D-R1 F2.0 f4.0mm 1/1.7

Общая информация

Номер позиции 2200000589
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Объектив
Производитель Evetar
Фокусное расстояние 4.0 mm
Байонет объектива S-mount
Ирисовая диафрагма F2.0
Тип диафрагмы fixed
ИК-фильтр yes
Формат сенсора 1/1.7''
Мин. рабочее расстояние 300 mm
value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Техническая информация

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Совместимые камеры