Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm - Объективы

Объектив Basler с креплением стандарта C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, диафрагменным числом от F2,6 до F32 и разрешением 2 Мп.

Этот объектив Basler оптического формата 2/3" с креплением стандарта C-Mount из семейства оригинальных объективов Basler характеризуется фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, диафрагменным числом от F2,6 до F32 и разрешением 2 Мп. Объективы Basler 2/3" подходят к камерам Basler с сенсором формата до 2/3" и стандартным разрешением, в том числе к камерам Basler ace, dart и pulse. Это идеальный выбор в случае ограниченного бюджета на систему машинного зрения.

Запросить предложение
Сравнить
  • Объективы - Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm

Общая информация

Номер позиции 2200000183
Тип аксессуара Объективы
Разработчик/производитель сенсора Basler
Фокусное расстояние 50.0 mm
Байонет объектива C-mount
Ирисовая диафрагма F2.6 - F32.0
Тип диафрагмы manual
ИК-фильтр no
Размер сенсора (оптический) 2/3"
Рабочее расстояние 300 mm
value

Техническая информация о компонентах: объективы

В документах с технической информацией об объективах приведены подробные технические характеристики отдельных объективов и требования для работы с ними. К такой технической информации относятся, например, сведения о подходящем для этого объектива формате сенсора, варианты крепления и точные размеры объектива.

Показать все техническая информация о компонентах: объективы для Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm
value

Руководства

Руководства пользователя для аксессуаров содержат помимо прочего рекомендации по использованию, а также полезную информацию для разработчиков фреймграбберов. Эти документы описывают, например, испытательную установку, проводимую Basler для проверки карты USB 3.0 PCI Express.

Показать все руководства для Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для аксессуаров Basler содержат двумерный технический чертеж и объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm