Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm - Объектив

Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 35.0 мм, диафрагменным числом от F2.0 до F16 и разрешением 2 Мп.

Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount и максимальным полем изображения 2/3"" имеет фиксированное фокусное расстояние 35 мм, диафрагменное число от F2.0 до F16 и стандартное разрешение 2 Мп. Объективы Basler 2/3"" полностью совместимы с камерами Basler со стандартным разрешением и оптическим форматом сенсора до 2/3"", такими как Basler ace, dart и pulse, и станут оптимальным выбором для малобюджетных систем машинного зрения.

Этот объектив Basler входит в линейку Standard и предлагает прекрасную базовую производительность с лучшим соотношением затрат и преимуществ. Объективы Basler из линейки Standard оптимально подходят для малобюджетных систем, где необходима высокая скорость съемки и не требуется высокое разрешение.

Запросить предложение
  • Объектив - Basler Lens C23-3520-2M-S f35mm

Общая информация

Номер позиции 2200000182
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Объектив
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Фокусное расстояние 35.0 mm
Байонет объектива C-mount
Ирисовая диафрагма F2.0 - F16.0
Тип диафрагмы manual
ИК-фильтр no
Размер сенсора (оптический) 2/3''
Рабочее расстояние 350 mm
value

Руководства

В категории «Руководства» в разделе «Компоненты машинного зрения» представлена документация на продукцию и рекомендации по эксплуатации. Эти документы содержат подробные технические сведения и описание процедур установки и эксплуатации камер и других продуктов Basler.

value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для аксессуаров Basler содержат двумерный технический чертеж и объемную трехмерную модель.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.