Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm - Объектив

Объектив Basler Premium Lens с креплением C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 16.0 мм, диафрагменным числом от F1,8 до F16 и разрешением 5 Мп.

Basler Premium Lens идеально совместим с камерами Basler разрешением до 5 Мп и форматом сенсора до 2/3".

Объективы Basler из линейки Premium обеспечивают отличное качество изображения с высокой разрешающей способностью, незначительным искажением и минимальным виньетированием. Именно поэтому объективы Basler Premium подходят для камер с высокого разрешения, предназначенных для анализа мельчайших структур.

Запросить предложение
  • Объектив - Basler Lens C23-1618-5M-P f16mm

Общая информация

Номер позиции 2200000570
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Объектив
Производитель Basler
Линейка продуктов Premium
Фокусное расстояние 16.0 mm
Байонет объектива C-mount
Ирисовая диафрагма F1.8 - F16.0
Тип диафрагмы manual
ИК-фильтр no
Размер сенсора (оптический) 2/3''
Рабочее расстояние 200 mm
value

Руководства

В категории «Руководства» в разделе «Компоненты машинного зрения» представлена документация на продукцию и рекомендации по эксплуатации. Эти документы содержат подробные технические сведения и описание процедур установки и эксплуатации камер и других продуктов Basler.

value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для аксессуаров Basler содержат двумерный технический чертеж и объемную трехмерную модель.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.