Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm - Объектив

Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 50.0 мм, диафрагменным числом от F1,4 до F16 и разрешением 2 Мп.

Объектив Basler Standard Lens с креплением C-Mount и максимальным полем изображения 1" имеет фиксированное фокусное расстояние 50 мм, диафрагменное число от F1,4 до F16 и стандартное разрешение 2 Мп. Объективы Basler 1" полностью совместимы с камерами Basler со стандартным разрешением и оптическим форматом сенсора до 1", такими как Basler ace, dart и pulse, и станут оптимальным выбором для малобюджетных систем машинного зрения.

Этот объектив Basler входит в линейку Standard и предлагает прекрасную базовую производительность с лучшим соотношением затрат и преимуществ. Объективы Basler из линейки Standard оптимально подходят для малобюджетных систем, где необходима высокая скорость съемки и не требуется высокое разрешение.

Чтобы использовать этот объектив с камерой CS-mount, воспользуйтесь нашим переходником-адаптером CS-mount - C-mount (2000005670). Возможность использования ограничена фокусными расстояниями 25 мм и 50 мм.

Запросить предложение
Объектив - Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm
  • Объектив - Basler Lens C10-5014-2M-S f50mm

Общая информация

Номер позиции 2200000102
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Доставка
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов. Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Объектив
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Фокусное расстояние 50.0 mm
Байонет объектива C-mount
Ирисовая диафрагма F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
ИК-фильтр no
Формат сенсора 1''
Мин. рабочее расстояние 500 mm
value

Руководства

В категории «Руководства» в разделе «Компоненты машинного зрения» представлена документация на продукцию и рекомендации по эксплуатации. Эти документы содержат подробные технические сведения и описание процедур установки и эксплуатации камер и других продуктов Basler.

value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для аксессуаров Basler содержат двумерный технический чертеж и объемную трехмерную модель.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.