Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2200000099 | |
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
|
Тип аксессуара | Объектив | |
Производитель | Basler | |
Линейка продуктов | Standard | |
Фокусное расстояние | 12.5 mm | |
Байонет объектива | C-mount | |
Ирисовая диафрагма | F1.4 - F16.0 | |
Тип диафрагмы | manual | |
ИК-фильтр | no | |
Макс. размер сенсора (оптический) | 1'' | |
Мин. рабочее расстояние | 100 mm |
Menu