Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

PoE Single Port Injector POE29-1AF - Источник питания

Однопортовый инжектор питания PoE для питания камер Basler ace GigE через кабель передачи данных.

Однопортовый инжектор питания PoE имеет два разъема RJ-45 и один разъем C14 для подачи питания. Требуется дополнительный кабель питания и 2 кабеля GigE (например, арт. номер Basler 2000027038). Кабели не входят в комплект.

Запросить предложение
  • Источник питания - PoE Single Port Injector POE29-1AF

Общая информация

Номер позиции 2200000024
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Источник питания
Требования к питанию 90V - 264V
Разъем на стороне камеры RJ-45, click-lock
Тип разъема блока питания IEC Type C14
value

Техническая информация

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов.

value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Заявление о соответствии ЕС содержит перечень стандартов и директив, которым соответствует определенный продукт.

Совместимые камеры