Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m - Кабель ввода-вывода / питания

Кабель питания/ввода-вывода длиной 5 м с разъемом M8 для управления камерами Basler boost и ace 2 через порты ввода-вывода. Этот кабель можно дополнительно использовать для подачи питания на камеры Basler boost и ace 2 GigE.

Кабель оснащен 6-контактным разъемом M8 на стороне камеры. Другой конец оставлен свободным, чтобы укоротить кабель до требуемой длины.

Запросить предложение
Сравнить
  • Кабель ввода-вывода / питания - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

Общая информация

Номер позиции 2200000315
Опытный образец: now
Серийное производство: April 2020
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Длина кабеля 5 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
Гибкость кабеля static
Интерфейс I/O
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
value

Сертификаты

Заявление о соответствии ЕС содержит перечень стандартов и директив, которым соответствует определенный продукт.

Все сертификаты для Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m