Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Tripod Mount aviator, runner, sprint - Адаптеры для камер

Крепление для камер Basler aviator, runner и sprint.

Для крепления камер на штативе. В комплект поставки крепежной платы входят 2 винта для фиксации камеры.

Запросить предложение
Сравнить
  • Адаптеры для камер - Tripod Mount aviator, runner, sprint

Общая информация

Номер позиции 2000015984
Тип аксессуара Адаптеры для камер
Производитель Basler
Размер (Д x Ш) 62 mm x 25 mm
Крепежная резьба 1/4" (DIN 4503)
value

Техническая информация о компонентах: другие аксессуары

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов. Все аксессуары проходят тщательное тестирование на совместимость с камерами Basler.

Все техническая информация о компонентах: другие аксессуары для Tripod Mount aviator, runner, sprint
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для Tripod Mount aviator, runner, sprint
value

Сертификаты

Заявление о соответствии ЕС содержит перечень стандартов и директив, которым соответствует определенный продукт.

Все сертификаты для Tripod Mount aviator, runner, sprint