Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Tripod Mount ace L GigE - Адаптеры для камер

Крепежная деталь для камер Basler ace L GigE.

Для крепления камеры на штативе. В комплект поставки крепежной детали входят 3 винта для фиксации камеры. Для упрощения монтажа на крепежной детали Tripod Mount ace L также предусмотрена резьба M2 для камер ace classic.

Запросить предложение
Сравнить
  • Адаптеры для камер - Tripod Mount ace L GigE

Общая информация

Номер позиции 2200000192
Тип аксессуара Адаптеры для камер
Разработчик/производитель сенсора Basler
Размер (Д x Ш) 50 mm x 40 mm
Крепежная резьба 1/4" (DIN 4503)
value

Техническая информация о компонентах: другие аксессуары

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов. Все аксессуары проходят тщательное тестирование на совместимость с камерами Basler.

Показать все техническая информация о компонентах: другие аксессуары для Tripod Mount ace L GigE
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Tripod Mount ace L GigE
value

Сертификаты

Заявление о соответствии ЕС содержит перечень стандартов и директив, которым соответствует определенный продукт.

Показать все сертификаты для Tripod Mount ace L GigE

Совместимые камеры