Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports - Блоки питания

Источник питания для концентратора USB 3.0 (арт. номер 2000034169).

Источник обеспечивает питание 12 Вольт, оснащен 2-контактным разъемом Phoenix для подключения концентратора и разъемом C14 для подачи питания. Кабель для камеры имеет длину 1,5 метра. Требуется дополнительный кабель питания. Кабели не входят в комплект.

Запросить предложение
Сравнить
  • Блоки питания - Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Общая информация

Номер позиции 2000034291
Тип аксессуара Блоки питания
Разработчик/производитель сенсора Basler
Требования к питанию 100V - 240V
Длина кабеля 1,5 m
Разъем на стороне камеры Phoenix MC 1,5/2-ST-3,5
Тип разъема блока питания IEC Type C14
value

Техническая информация о компонентах: другие аксессуары

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов. Все аксессуары проходят тщательное тестирование на совместимость с камерами Basler.

Показать все техническая информация о компонентах: другие аксессуары для Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Показать все маркетинговые документы для Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports

Совместимые камеры