Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK

Power Supply 24V/40W, M12 8P - Блоки питания

Источник питания 24V/40W для blaze

Источник питания 24 В для подачи питания на времяпролетную камеру Basler blaze.

Источник питания для камеры blaze на 24 В поставляется с 8-контактным разъемом M12. Этот источник питания из линейки оригинального оборудования Basler Original Equipment соответствует VI классу энергопотребления и требованиям к электромагнитному излучению для оборудования класса B согласно правилам FCC.

Кабель с разъемом C14 не входит в комплект.

Запросить предложение
Сравнить
  • Блоки питания - Power Supply 24V/40W, M12 8P

Общая информация

Номер позиции 2200000272
Серийное производство: January 2020
Тип аксессуара Блоки питания
Производитель Basler
Выходная мощность 40.0 W
Разъем на стороне камеры M12 8-pin

Совместимые камеры