Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin - Блоки питания

Источник питания 24 В используется для подачи напряжения на камеру Basler ToF.

Кабель, подключаемый к камере, имеет длину 1,5 метра и оснащен 12-контактным разъемом Hirose (HR 10A-10P-12S).

Запросить предложение
Сравнить
  • Блоки питания - Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin

Общая информация

Номер позиции 2000036175
Тип аксессуара Блоки питания
Разработчик/производитель сенсора Basler
Требования к питанию 100V - 240V
Длина кабеля 1,5 m
Разъем на стороне камеры Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S)
value

Техническая информация о компонентах: другие аксессуары

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов. Все аксессуары проходят тщательное тестирование на совместимость с камерами Basler.

Показать все техническая информация о компонентах: другие аксессуары для Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin