Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2200000166 | |
Тип аксессуара | Блоки питания | |
Разработчик/производитель сенсора | Basler | |
Выходная мощность | 40.0 W | |
Разъем на стороне камеры | Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S) |
Menu
Источник питания для ToF-камеры на 24 В поставляется с 12-контактным разъемом Hirose. Этот источник питания из линейки оригинального оборудования Basler Original Equipment соответствует VI классу энергопотребления и требованиям к электромагнитному излучению для оборудования класса B согласно правилам FCC. Дополнительно требуется кабель с разъемом IEC 60320-C13 (не входит в комплект).
Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 2200000166 | |
Тип аксессуара | Блоки питания | |
Разработчик/производитель сенсора | Basler | |
Выходная мощность | 40.0 W | |
Разъем на стороне камеры | Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S) |
В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов. Все аксессуары проходят тщательное тестирование на совместимость с камерами Basler.
Показать все техническая информация о компонентах: другие аксессуары для Power Supply 24V/40W for ToFBasler Time-of-Flight | Модели камер | Интерфейс | Наличие i | |
---|---|---|---|---|
![]() |
tof640-20gm_850nm | GigE |
|