Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Heat sink for Basler boost cameras - Аксессуары для корпусов

Теплоотвод предназначен для камеры Basler basler и крепится на торце либо нижней панели камеры. В отсутствие охлаждения камеры другими средствами рекомендуется установить по крайней мере два теплоотвода на корпусе камеры для ее надежного охлаждения. Соответствующие винты входят в комплект.

Запросить предложение
Сравнить
  • Аксессуары для корпусов - Heat sink for Basler boost cameras

Общая информация

Номер позиции 2200000317
Опытный образец: Q3/2019
Серийное производство: Q4/2019
Тип аксессуара Аксессуары для корпусов
Размер корпуса (Д x Ш x В) 75 mm x 41,5 mm x 34 mm
Термостойкость 2,8 K/W
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Heat sink for Basler boost cameras
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Heat sink for Basler boost cameras

Совместимые камеры