Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

CXP-12 Starter Kit boost - Стартовый комплект Basler

Стартовый комплект CXP-12 Starter Kit boost содержит кабель передачи данных CoaXPress, два теплоотвода, переходник на крепление C-Mount и кабель питания/ввода-вывода.

Камера, комплект, вперед — подключайте и начинайте съемку!

С помощью стартового комплекта Basler CXP-12 boost Starter Kit вы сможете моментально собрать и протестировать систему с камерой Basler boost. Стартовый комплект содержит все необходимые компоненты: подключите камеру к интерфейсной плате Basler CXP-12 посредством кабеля передачи данных CoaXPress. Два включенных в комплект теплоотвода помогут охлаждением камеры при тестировании на рабочем столе. Переходник C-Mount предназначен для установки объектива с креплением C-Mount, а кабель питания/ввода-вывода используется для передачи сигнала срабатывания на камеру. Этот кабель также используется для подачи питания на камеру Basler boost.

Стартовый комплект содержит следующие компоненты:

Стартовый комплект также входит в тестовые комплекты CXP-12. Для проведения тестирования дополнительно потребуется объектив, который не включен в стартовый комплект.

Запросить предложение
Сравнить
  • Стартовый комплект Basler - CXP-12 Starter Kit boost

Общая информация

Номер позиции 107947
Опытный образец: February 2020
Серийное производство: March 2020
Тип аксессуара Стартовый комплект Basler
Компоненты в комплекте
  • Кабели:
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
    • Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
  • Дополнительные аксессуары:
    • Heat sink for Basler boost cameras
    • C-mount for boost, racer

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

Номер позиции 2200000315
Опытный образец: now
Серийное производство: now
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Длина кабеля 5 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
Гибкость кабеля static
Интерфейс I/O

Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m

Номер позиции 2200000321
Опытный образец: now
Серийное производство: now
Тип аксессуара Дата-кабели
Длина кабеля 5 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
Гибкость кабеля static
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)

Heat sink for Basler boost cameras

Номер позиции 2200000317
Серийное производство: now
Тип аксессуара Аксессуары для корпусов
Размер корпуса (Д x Ш x В) 75 mm x 41,5 mm x 34 mm
Термостойкость 2,8 K/W

C-mount for boost, racer

Номер позиции 2000032041
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
Производитель Basler
Тип аксессуаров к объективам Lens mount
Подходящее крепление объектива C-mount
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для CXP-12 Starter Kit boost
value

Руководства

Руководства пользователя для аксессуаров содержат помимо прочего рекомендации по использованию, а также полезную информацию для разработчиков фреймграбберов. Эти документы описывают, например, испытательную установку, проводимую Basler для проверки карты USB 3.0 PCI Express.

Все руководства для CXP-12 Starter Kit boost
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для CXP-12 Starter Kit boost
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для CXP-12 Starter Kit boost

Совместимые камеры