Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler HDMI Adapter - Адаптер HDMI

Адаптер HDMI от Basler на все камеры Basler USB 3.0.

Запросить предложение
Сравнить
  • Адаптер HDMI - Basler HDMI Adapter

Общая информация

Номер позиции 2200000268
Опытный образец: March 2019
Серийное производство: Q2/2019
Тип аксессуара Адаптер HDMI
Разработчик/производитель сенсора Basler
ЦП (центральный процессор) intel® Atom™ x5-Z8300 / 4x 1.84 GHz
ОЗУ (Оперативная память) 2 GB
Жесткий диск 32 GB Flash
Стандарт WLAN IEEE 802.11ac
Версия bluetooth Bluetooth 4.2
Съемное хранилище Internal flash card reader
Операционная система Windows 10 32-bit
Размер корпуса (Д x Ш x В) 12 mm x 38 mm x 113 mm
Температура корпуса 0 - 35°C
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler HDMI Adapter