Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Дополнительные аксессуары

Тщательный выбор источников питания, хост-адаптеров, концентраторов и коммутаторов имеет решающее значение для построения стабильной системы машинного зрения. Предлагаемые нами аксессуары подходят для самых разнообразных систем машинного зрения и отвечают различным требованиям к производительности. В нашем ассортименте также представлены блоки питания и переходники для установки камеры на штативе.

Предварительная проверка всех компонентов — обязательное условие для бесперебойной работы системы. Прежде чем компоненты будут допущены к процедуре испытаний Basler и, в случае ее успешного прохождения, наконец, добавлены в ассортимент, они проходят строгую процедуру проверки на соответствие техническим требованиям Basler. Помимо проверки отдельных компонентов, также проводятся испытания системы машинного зрения и измерение ее параметров. Для этого собирается и вводится в эксплуатацию полноценная система и осуществляется контроль ее рабочих характеристик. Для этих целей компания Basler разработала собственную процедуру испытаний и надежную процедуру протокольного анализа.

Показать фильтры
Сбросить фильтр
Название аксессуара Camera series Camera models Тип аксессуара Наличие i
M58x0.75 to Basler V-mount Аксессуары для объективов
GigE Card PCIe AdLink GIE64+ with PoE, 4 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
C-mount adapter for runner, sprint, L300 Аксессуары для объективов
Spacer ring 0.2 mm, C-mount Аксессуары для объективов
Spacer ring 0.5 mm, C-mount Аксессуары для объективов
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300, FBD 20mm Аксессуары для объективов
dart I/O boards (5 pieces) Плата ввода-вывода
GigE Card PCI Intel Pro/1000 GT Desktop Adapter, 1 Port Платы, концентраторы, коммутаторы
CS-mount to S-mount adapter Аксессуары для объективов
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
Tripod Mount pilot Адаптеры для камер
Spacer ring 0.1 mm, C-mount Аксессуары для объективов
Spacer ring 0.25 mm, C-mount, brass Аксессуары для объективов
M58x0.75-mount (FBD 20 mm) for racer, Basler beat Аксессуары для объективов
Camera Bracket: 360 / 90 Крепления
Power Supply 12 V, HRS 12-pin Блоки питания
Power Supply 12V/2A, M5 4p Блоки питания
Spacer ring CS-mount for Basler Lens Аксессуары для объективов
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat Аксессуары для объективов
Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin Блоки питания
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
Tripod Mount scout Адаптеры для камер
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
Gigabit-Ethernet Smart Switch GS110TP PoE, 8 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 24 V Аксессуары для корпусов
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000 Аксессуары для корпусов
Set of spare screws for Basler Lenses Аксессуары для объективов
dart I/O board starter kit Плата ввода-вывода
Filter adapter for Basler Lens 4 mm Аксессуары для объективов
F-mount for racer, Basler beat Аксессуары для объективов
Housing TransPac TPH 4000, IP67, PoE Аксессуары для корпусов
M42x1-mount adapter for runner, sprint, L300 Аксессуары для объективов
Power Supply 40 W for USB 3.0 Hub, 4 Ports Блоки питания
USB 3.0 Card PCIe, Ren, 1 HC, x1, SATA, 2 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
M42x1-mount (FBD 16 mm) for racer, Basler beat Аксессуары для объективов
Spacer ring 1 mm, C-mount Аксессуары для объективов
F-mount adapter for runner, sprint, L300 Аксессуары для объективов
Framegrabber National Instruments PCI-1428 Платы, концентраторы, коммутаторы
GigE Card PCIe Intel Pro/1000 PT Dual Port Server Adapter Платы, концентраторы, коммутаторы
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V Аксессуары для корпусов
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 1 HC, x1, 2 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm Аксессуары для объективов
CS-mount to C-mount adapter Аксессуары для объективов
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for racer, Basler beat Аксессуары для объективов
V-mount adapter for runner, sprint, L300 Аксессуары для объективов
dart I/O adapter board mounting kit Плата ввода-вывода
Tripod Mount aviator, runner, sprint Адаптеры для камер
PoE Single Port Injector POE21U Блоки питания
Tripod Mount racer, Basler beat Адаптеры для камер
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side Платы, концентраторы, коммутаторы
GigE Card PCIe AdLink GIE62+ with PoE, 2 Ports Платы, концентраторы, коммутаторы
C-mount for racer Аксессуары для объективов
Power Supply 12 V, HRS 6-pin Блоки питания
Tripod Mount ace Адаптеры для камер

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров