Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Безупречное разрешение с объективами Basler Lenses 1/2.5"

Превосходное разрешение 5 Мп: различимыми будут даже мельчайшие детали на изображении

Как можно воспользоваться ценовыми преимуществами новейшей технологии КМОП? Выбирая объективы Basler 1/2.5", можно быть уверенным, что поле изображения объектива оптимально подходит по размеру к сенсору камеры. В практическом плане для клиентов Basler это означает максимально высокую производительность камеры и при этом непревзойденное соотношение цены и технических характеристик.

Объективы Basler 1/2.5" специально разработаны под сенсоры размером менее 1/2" и оптимизированы для работы с камерами Basler ace, dart и pulse. Высокое разрешение 5 Мп с сенсором размера 1/2,5" обеспечивает невероятную резкость изображения. В пересчете на размер 2/3" это соответствует разрешению 12 Мп. Благодаря шести вариантам фокусного расстояния Basler Lenses являются идеальным выбором для самых разнообразных приложений машинного зрения.

Basler Lenses 1/2.5" — наша собственная марка объективов с креплением стандарта C-Mount — стали первыми из серии оригинального оборудования Basler, которое разрабатывается специально с учетом потребностей наших клиентов и идеально совместимо с камерами Basler. Все объективы производятся исключительно для Basler, поэтому их можно приобрести только непосредственно у нас.

С полным ассортиментом объективов можно ознакомиться в базе данных аксессуаров на нашем веб-сайте.

Кратко о характеристиках объективов Basler Lenses 1/2.5":

Формула новых объективов Basler 1/2.5" проста: Большой сенсор + объектив с большим полем изображения = совместимы. Маленький сенсор + объектив с большим полем изображения = допустимо, но не оптимально с точки зрения затрат. Маленький сенсор + объектив с маленьким полем изображения = идеальная комбинация!

В следующем видеоролике демонстрируется, почему объективы Basler идеально совместимы с камерами Basler, размер сенсора которых не превышает 1/2".

Оригинальные аксессуары Basler

Кратко о преимуществах объективов Basler Lenses 1/2.5":

  • Оптимизированы для работы с сенсорами размера менее 1/2".
  • Идеально совместимы с камерами Basler ace, dart и pulse, а также scout и pilot.
  • Чрезвычайно высокое разрешение 5 Mп обеспечивает невероятную четкость изображения.
  • Непревзойденное соотношение цены и технических характеристик — начальная цена составляет 99 евро.
  • Отличный выбор для сферы машинного зрения.
  • Шесть вариантов фокусного расстояния: 4, 6, 8, 12, 16 и 25 мм.
  • Разработаны совместно с с Fujinon.

С полным ассортиментом объективов можно ознакомиться в базе данных аксессуаров на нашем веб-сайте.

Подобрать объектив Basler

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора объектива

Средство выбора объектива

Подберите объектив, удовлетворяющий вашим потребностям.

Средство выбора объектива

Новости

Все компоненты для системы машинного зрения от одного поставщика — новый аналитический обзор
25.11.2019

Все компоненты для системы машинного зрения от одного поставщика — новый аналитический обзор

читать далее

Новые объективы Basler: Basler Lens 2/3
12.08.2019

Новые объективы Basler: Basler Lens 2/3" 2 Мп с небольшим фокусным расстоянием 8,6 мм

читать далее

Уже в серийном производстве: объективы Basler 2/3
08.03.2018

Уже в серийном производстве: объективы Basler 2/3"!

читать далее