Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

USB 3.0 Starter Kit ace 2 - Стартовый комплект Basler

Стартовый комплект USB 3.0 ace 2 Starter Kit содержит кабель передачи данных USB 3.0, крепление на штатив и кабель питания/ввода-вывода.

Камера, комплект, вперед — подключайте и начинайте съемку!

С помощью стартового комплекта Basler USB 3.0 ace 2 Starter Kit вы сможете моментально собрать и протестировать систему c камерой Basler ace 2 с интерфейсом USB 3.0.

Стартовый комплект содержит все необходимые компоненты: Подключите камеру к персональному компьютеру или плате хост-контроллера с помощью кабеля передачи данных USB 3.0. Крепление на штатив гарантирует надежную установку камеры ace 2 на штативе. Включенный в комплект кабель питания/ввода-вывода предназначен для отправки сигнала срабатывания на камеру ace 2 USB 3.0. Этот кабель невозможно использовать для подачи питания на камеру Basler ace 2 USB 3.0.

Стартовый комплект содержит следующие компоненты:

Запросить предложение
Сравнить
  • Стартовый комплект Basler - USB 3.0 Starter Kit ace 2

Общая информация

Номер позиции 107986
Цена Цена указана за заказ одной штуки. Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Страна доставки
Опытный образец: Not available
Тип аксессуара Стартовый комплект Basler
Компоненты в комплекте
  • Кабели:
    • Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
  • Дополнительные аксессуары: Tripod Mount ace2

Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m

Номер позиции 2000033239
Тип аксессуара Дата-кабель
Длина кабеля 3 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Гибкость кабеля static
Интерфейс USB 3.0

Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m

Номер позиции 2200000315
Опытный образец: April 2020
Серийное производство: Q3 2020
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Длина кабеля 5 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
Гибкость кабеля static
Интерфейс I/O

Tripod Mount ace2

Номер позиции 2200000314
Тип аксессуара Адаптеры для камер
Производитель Basler
Размер (Д x Ш) 51 mm x 29 mm
Крепежная резьба 1/4" (DIN 4503)
value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Руководства

В категории «Руководства» в разделе «Компоненты машинного зрения» представлена документация на продукцию и рекомендации по эксплуатации. Эти документы содержат подробные технические сведения и описание процедур установки и эксплуатации камер и других продуктов Basler.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Совместимые камеры