Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

Tripod Mount ace L USB - Адаптеры для камер

Крепежная деталь для камер Basler ace L USB.

Для крепления камеры на штативе. В комплект поставки крепежной детали входят 3 винта для фиксации камеры. Для упрощения монтажа на крепежной детали Tripod Mount ace L также предусмотрена резьба M2 для камер ace classic.

Запросить предложение
Адаптеры для камер - Tripod Mount ace L USB
  • Адаптеры для камер - Tripod Mount ace L USB

Общая информация

Номер позиции 2200000191
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов. Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Адаптеры для камер
Производитель Basler
Размер (Д x Ш) 36 mm x 40 mm
Крепежная резьба 1/4" (DIN 4503)
value

Техническая информация

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов.

value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для аксессуаров Basler содержат двумерный технический чертеж и объемную трехмерную модель.

value

Сертификаты

Заявление о соответствии ЕС содержит перечень стандартов и директив, которым соответствует определенный продукт.

Совместимые камеры