Информация от нашего отдела продаж о частичном удлинении сроков выполнения заказов. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Heat sink for Basler boost cameras - Аксессуары для корпусов

Теплоотвод предназначен для камеры Basler basler и крепится на торце либо нижней панели камеры. В отсутствие охлаждения камеры другими средствами рекомендуется установить по крайней мере два теплоотвода на корпусе камеры для ее надежного охлаждения. Соответствующие винты входят в комплект.

Запросить предложение
Аксессуары для корпусов - Heat sink for Basler boost cameras
  • Аксессуары для корпусов - Heat sink for Basler boost cameras

Общая информация

Номер позиции 2200000317
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов. Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип аксессуара Аксессуары для корпусов
Размер корпуса (Д x Ш x В) 75 mm x 41,5 mm x 34 mm
Термостойкость 2,8 K/W
value

Техническая информация

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов.

value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для аксессуаров Basler содержат двумерный технический чертеж и объемную трехмерную модель.

value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Сертификаты

Заявление о соответствии ЕС содержит перечень стандартов и директив, которым соответствует определенный продукт.

Совместимые камеры