Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

GigE Starter Kit ace 2 - Стартовый комплект Basler

Стартовый комплект GigE ace 2 Starter Kit содержит кабель передачи данных GigE, крепление на штатив и кабель питания/ввода-вывода с дополнительным штепселем.

Стартовый комплект GigE ace 2 Starter Kit содержит кабель передачи данных GigE, крепление на штатив и кабель питания/ввода-вывода с дополнительным штепселем.

Камера, комплект, вперед — подключайте и начинайте съемку!

С помощью стартового комплекта Basler GigE ace 2 Starter Kit вы сможете моментально собрать и протестировать систему c камерой Basler ace 2 с интерфейсом GigE.

Стартовый комплект содержит все необходимые компоненты: подключите камеру к персональному компьютеру или плате GigE посредством кабеля передачи данных GigE. Крепление на штатив гарантирует надежную установку камеры ace 2 на штативе.

Включенный в комплект кабель питания ввода-вывода с дополнительным штепселем предназначен для подачи питания на камеру ace 2 GigE, а также передачи сигнала срабатывания на порт ввода-вывода камеры. Подробная информация приведена в руководстве по началу работы. Кабель питания/ввода-вывода с дополнительным штепселем предлагается только в этом стартовом комплекте.

Стартовый комплект содержит следующие компоненты:

Запросить предложение
Сравнить
  • Стартовый комплект Basler - GigE Starter Kit ace 2

Общая информация

Номер позиции 107985
Цена Цена указана за заказ одной штуки. Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. 58,00 EUR 66,70 USD 68,00 EUR 8500,00 JPY -1,00 EUR
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
прибл. число дней: 28
Страна доставки
Опытный образец: February 2020
Серийное производство: March 2020
Тип аксессуара Стартовый комплект Basler
Компоненты в комплекте
  • Кабели:
    • Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
    • Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m
  • Дополнительные аксессуары: Tripod Mount ace2

Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m

Номер позиции 2000030284
Тип аксессуара Дата-кабель
Длина кабеля 5 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, click-lock
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
Гибкость кабеля static
Интерфейс GigE

Power-I/O Cable M8 6p/ open with plug, 3 m

Номер позиции 2200000316
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Производитель Basler
Длина кабеля 3 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
Гибкость кабеля static
Интерфейс I/O

Tripod Mount ace2

Номер позиции 2200000314
Тип аксессуара Адаптеры для камер
Производитель Basler
Размер (Д x Ш) 51 mm x 29 mm
Крепежная резьба 1/4" (DIN 4503)
value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Все аналитические отчеты для GigE Starter Kit ace 2
value

Руководства

Руководства пользователя для аксессуаров содержат помимо прочего рекомендации по использованию, а также полезную информацию для разработчиков фреймграбберов. Эти документы описывают, например, испытательную установку, проводимую Basler для проверки карты USB 3.0 PCI Express.

Все руководства для GigE Starter Kit ace 2
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для GigE Starter Kit ace 2
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для GigE Starter Kit ace 2

Совместимые камеры