Компоненты машинного зрения Basler
Освещение
Объективы
Кабели
Фреймграбберы
PC-карты
Cетевые и периферийные устройства
Аксессуары
Система обработки изображений включает в себя не только камеру: именно объектив, источник света, надежные кабели передачи данных и другие дополнительные компоненты, такие как фреймграбберы, триггерные кабели, PC-карты и блоки питания, превращают систему машинного зрения в функционирующее устройство. Все эти компоненты должны отвечать высоким стандартам с точки зрения качества, надежности и готовности к длительной эксплуатации, а также отличаться выгодным соотношением цены и производительности. Basler предлагает большой выбор компонентов машинного зрения, которые безупречно взаимодействуют между собой. Все компоненты тщательно подобраны с гарантией их полной совместимости и надежности, поскольку мы заинтересованы в удовлетворении потребностей наших клиентов, которые разрабатывают как комплексные высокопроизводительные системы, так и экономически эффективные решения.
Выступая технологическим лидером, Basler играет важную роль в разработке новых стандартов и предлагает все необходимые, оптимально совместимые между собой компоненты машинного зрения от одного поставщика. В результате клиенты выигрывают за счет непревзойденной надежности системы машинного зрения в целом.
Компоненты машинного зрения: обзор преимуществ
Факторы экономии затрат:
внутренняя разработка или разработка в сотрудничестве с другими компаниями;
учет различных потребностей и соответствие требованиям конкретной области применения;
упрощение архитектуры благодаря идеальному взаимодействию между компонентами;
возможность приобретения всех компонентов у одного поставщика;
единый координатор (всего один представитель по всем вопросам поддержки);
готовность к длительной эксплуатации на протяжении многих лет.
Факторы высокой надежности:
полностью совместимые, сертифицированные и прошедшие строгие испытания компоненты машинного зрения;
регулярные испытания функциональности и совместимости;
все необходимые сертификаты.
Факторы быстрой поставки и готовности к длительной эксплуатации:
Факторы простоты разработки и интеграции:
широкий выбор совместимых компонентов;
экономия времени благодаря инструментам выбора и настройки компонентов;
профессиональные консультации как до, так и после покупки, исключительное ноу-хау в сфере компьютерного зрения.
С чего мне начать? Что дальше?
Наши инструменты помогут подобрать подходящие компоненты для существующей системы машинного зрения или для решения конкретных задач.
Независимо от того, нужны вам конкретные компоненты или система целиком для решения ваших задач, вы получите оптимальные рекомендации.
Конфигуратор систем машинного зрения
Вы знаете, чего ожидаете от системы машинного зрения. Подберите подходящие компоненты – а мы гарантируем их совместимость.
К Конфигуратору систем машинного зрения
Гид по системам машинного зрения (бета)
Нужна помощь в выборе подходящих компонентов для решения именно ваших задач? Наш Гид предложит вам оптимальные рекомендации для вашего проекта.
К Гиду по системам машинного зрения