Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Камеры Basler для микроскопии

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества

Камеры Basler для микроскопии

Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают воспроизводимость результатов и возможности наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов. Камера – главный компонент комплексного продукта Basler PowerPack для микроскопии, в котором предусмотрены все средства для быстрого построения и простой установки системы, включая программное обеспечение Basler для микроскопии, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа, а также документирования результатов.

Камеры Basler pulse для микроскопии: надежность и малый вес

Камеры Basler pulse для микроскопии с разрешением от 1,2 до 5 Мп предлагаются со стандартным интерфейсом USB 3.0. Проверенный КМОП-сенсор ON Semiconductor обесспечивает точные и воспроизводимые результаты для решения самых разнообразных задач в обычной световой микроскопии. Преимущества решения:

  • Экономия затрат и простота использования
  • Обратная совместимость с технологией USB 2.0 для расширения возможностей
  • Высокая скорость съемки для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов
  • Оптимизированные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения точной цветопередачи и высокой контрастности

Камеры Basler ace для микроскопии: исключительная производительность благодаря сенсорам Sony PREGIUS

Камеры Basler ace для микроскопии оснащены КМОП-сенсорами Sony IMX последнего поколения. Новейшие модели Basler ace для микроскопии с разрешением до 12.2 Мп позволяют получать изображения более высокого уровня качества. Они станут идеальным выбором для решения как простых, так и сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, диагностика, материаловедение и технологии проектирования, криминалистика и многие другие. Преимущества решения:

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Превосходное качество изображения за счет высокой светочувствительности и широкого динамического диапазона
  • Чрезвычайно высокая скорость съемки (до 200 кадр/с) для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов, в том числе на полном разрешении
  • Новые алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения исключительной цветопередачи, а также точного воспроизведения и надежности результатов.
Показать фильтры
Сбросить фильтр
Модели Разрешение (Г x В) Разрешение Производитель сенсора Частота кадров Размер сенсора Наличие i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px 1.2 MP ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px 1.3 MP Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px 2 MP ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Color 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2" Опытный образец: now
Серийное производство: now
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px 3.2 MP Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px 3.3 MP ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Color 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3" Опытный образец: now
Серийное производство: now
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP 4024 px x 3036 px 12 MP Sony 15 fps 1/1.7" Опытный образец: now
Серийное производство: now

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Кабели

Кабели

Здесь представлен полный ассортимент кабелей передачи данных для вашего комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Для оптимальной работы в комплектах PowerPack все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечить долгосрочную работу этих высококачественных кабелей.

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Показать все для Basler PowerPack Microscopy
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

В дополнение к вашему комплекту Basler PowerPack для микроскопии мы предлагаем следующие дополнительные аксессуары:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Показать все руководства для Basler PowerPack Microscopy
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Basler PowerPack Microscopy
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для Basler PowerPack Microscopy
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для комплектов Basler PowerPack содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для Basler PowerPack Microscopy
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler PowerPack Microscopy
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler PowerPack Microscopy
Программное обеспечение Basler для микроскопии

Программное обеспечение Basler для микроскопии

Ищете решение визуализации для решения сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, материаловедение, биомедицина и промышленные исследования? Используйте все преимущества расширенных программных функций, в том числе калибровку, измерение, аннотирование и виртуальное окрашивание. Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления обеспечивают дополнительные возможности повышения качества изображения, а средства цветовой коррекции позволяют добиться исключительной цветопередачи. Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей.

www.baslerweb.com/MicroscopySoftware
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Быстрое и точное определение источника инфекции с участием камер Basler dart USB 3.0
30.11.2017

Быстрое и точное определение источника инфекции с участием камер Basler dart USB 3.0

Клиент Basler — BioVendor Instruments — разработал роботизированный комплекс MALDI COLONYST, предназначенный для автоматизации, контроля и документирования процесса пробоподготовки. Как именно он устроен? Об этом вы узнаете из нашей новой истории успеха! Прочтите ее прямо сейчас!

читать далее

Пополнение в ассортименте камер для микроскопии: новая камера высокого разрешения
21.11.2017

Пополнение в ассортименте камер для микроскопии: новая камера высокого разрешения

Наш ассортимент камер для микроскопии пополнился: новая модель ace предлагает разрешение 12,2 Мп, скорость съемки до 15 кадров в секунду и оснащена новейшим КМОП-сенсором со скользящим затвором от Sony, который позволяет получать изображения с более высокой степенью детализации, сокращая при этом время на на анализ образцов.

читать далее

Современные КМОП-сенсоры и флуоресцентные методы исследований
06.11.2017

Современные КМОП-сенсоры и флуоресцентные методы исследований

Во многих медицинских и научных областях широко применяются флуоресцентные методы исследований. Производители систем машинного зрения на базе ПЗC-камер все чаще задумываются о поиске подходящей камеры на замену. В этом техническом документе описываются многочисленные преимущества современных КМОП-сенсоров для этих областей.

читать далее

Новое ПО Basler для записи видео
11.10.2017

Новое ПО Basler для записи видео

Новое ПО Basler для записи видео предоставляет возможности для съемки отдельных изображений и записи видео, а также замедленной съемки с помощью камеры Basler. Оно включено в каждый комплект Basler PowerPack для микроскопии и доступно для загрузки для использования с любыми камерами Basler USB 3.0. Помимо простой процедуры установки и удобного пользовательского интерфейса, в нем также предусмотрены функции управления камерой, предназначенные для повышения качества изображения, настройки различных параметров записи и использования сигналов аппаратного триггера.

читать далее

Преимущества использования камер в медицине
05.10.2017

Преимущества использования камер в медицине

В нашем последнем видеоролике в разделе Vision Campus эксперт Тис Меллер (Thies Moeller) поясняет, в каких направлениях медицины используются камеры, и как они помогают врачам ставить диагнозы и проводить оперативные вмешательства.

читать далее